Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZC1 Twin

Работает просто точно: датчик для цилиндров с двумя головками датчиков

Преимущества

  • Применяется в диапазоне температур до 80 °C
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP68 способствует продлению срока службы датчика
  • Повышает производительность машин за счет точного однократного включения
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Низкие затраты на кабельную разводку
  • Две точки переключения – один разъём

Обзор

Работает просто точно: датчик для цилиндров с двумя головками датчиков

Магнитный датчик для цилиндров MZC1 Twin от SICK является гибким решением для определения положения поршня в пневматических пускателях. Датчик легко устанавливается в цилиндр и крепится при помощи винта с неспадающей головкой поворотом шлицевой отвертки или ключа-шестигранника на четверть оборота. Благодаря прочной посадке в пазе MZC1 Twin идеально подходит для использования в пневматических цилиндрах с С-образным пазом. Кроме того, запатентованные технологии GMR и ASIC компании SICK гарантируют точное включение датчика. MZC1 Twin доступен в различных вариантах с классом защиты IP68. Поскольку разъём имеет две головки датчика MZC1, затраты на кабельную разводку очень низки.

Краткий обзор
  • Вариант датчика для цилиндров с С-пазом с двумя головками датчика MZC1 на одном штекере
  • Датчики вставляются сверху в паз цилиндра
  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
  • Термостойкость до 80 °C
  • Класс защиты корпуса: IP68

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Особые свойстваДве головки датчика на одном штекере
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Круглый цилиндр

    Профильный цилиндр и цилиндр со стяжными стержнями

    Длина корпуса23,7 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх