Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZ2Q-C

Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения

Преимущества

  • Один датчик, две точки переключения: снижение расходов и экономия времени при вводе в эксплуатацию
  • Универсальность применения благодаря диапазону распознавания до 50 мм
  • Подходит для применения в пневматических прецизионных устройствах благодаря интуитивно понятному и точному программированию двух точек переключения
  • Простая и быстрая установка и замена датчиков благодаря креплению защелками
  • Гибкая настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link (в зависимости от типа)

Обзор

Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения

Магнитные датчики компании SICK для цилиндров MZ2Q позволяют с помощью только одного датчика распознавать два конечных положения или промежуточные позиции на пневмоцилиндрах, захватах или направляющих. Выполнение этой задачи стало возможно благодаря наличию двух индивидуально программируемых точек переключения в одном датчике. В отличие от традиционных решений это значительно проще, быстрее и экономичнее, так как при этом используется только один паз. Благодаря этому наполовину сокращаются расходы на монтаж и кабельную разводку, а эффективность работы оборудования возрастает.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Простота настройки двух точек переключения с помощью кнопки калибровки
  • Светодиоды для отображения обеих точек переключения
  • Рабочая зона до 50 мм (ход)

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    IO-Link– / ✔
    Настройка
    Особые свойства

    Специальный гистерезис

    Программное обеспечение V303

    Корпус чёрный

    Специальная настройка программного обеспечения

    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина ECDQ2

    SMC-шина CDQ2

    Длина корпуса19,5 mm
    Напряжение питания12 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх