Контакт

Машинное зрение 3D
IVC-3D / IVC-3D 100

IVC-3D51112
1046912
Примечание: Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.
Пожалуйста, учитывайте: Изделие снято с производства и доступно для заказа только до 30.12.2021.
  • Copy shortlink
    • Характеристики
      Постановка задачи

      Проверка присутствия

      Проверка качества

      Измерение, 3D

      ТехнологияПострочная 3D-съемка
      Категория продукцииПрограммируемый
      Рабочее расстояние265 mm ... 404 mm 1)
      Примерная зона обзора100 mm x 200 mm
      Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 658 nm, ± 15 нм)
      Класс лазера2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Ширина при минимальном рабочем расстоянии179 mm
      Ширина при максимальном рабочем расстоянии255 mm
      Максимальный диапазон высоты139 mm
      С предварительной калибровкой
      Угол датчика изображения61°
      Офлайн-поддержкаЭмулятор
      ОбъективПостоянный
      • 1) Указанные значения действительны для установок с одиночными устройствами. Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации.
    • Механика/электроника
      Соединения

      M12, 4-контактный разъем, D-кодир. (Ethernet)

      M12, 8-контактный гнездовой разъем (RS-485)

      M12, 8-контактный штекер, А-кодир. (питание, I/O)

      M12, 5-контактный штекер (энкодер)

      Материал соединенийНикелированная латунь
      Напряжение питания24 V DC, ± 20 %
      Остаточная пульсация< 5 Vss
      Потребление тока< 1 A, без выходной нагрузки
      Тип защитыIP65
      Класс защитыIII
      Материал корпусаАнодированный алюминий
      Материал переднего окнаPMMA
      Вес3,2 kg
      Размеры (Д x Ш x В)294 mm x 69 mm x 163 mm
    • Производительность
      Датчик изображенияCMOS
      Процессор800 MHz
      Частота развертки/регенерации изображения5.000 3D-профилей/с
      Память128 MB RAM, Флеш-накопитель на 16 МБ
      Типичное разрешение по высоте0,05 mm
      Разрешение 3D-профиля2048 точек
    • Интерфейсы
      Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
      ПримечаниеВключая OPC-сервер
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      EtherNet/IP™
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      Последовательный✔ , RS-422, RS-485
      ФункцияЭнкодер (RS-422)
      Скорость передачи данныхМаксимальная частота энкодера: 2 МГц
      Пользовательские интерфейсыОриентированные на область применения интерфейсы пользователей могут быть оформлены в виде автономных веб-страниц. Встроенный OPC-сервер позволяет осуществлять обмен данными, например, с системами SCADA.
      Конфигурационное ПОIVC Studio
      Сохранение и вызов данныхИзображения и данные могут временно храниться на внутреннем флеш-накопителе или сохраняться через FTP на внешнем носителе или удаленном сервере.
      Цифровой вход3 программируемых входа (1 триггерный вход), HIGH = 10 ... 28,8 В
      Цифровой выход3 программируемых дискретных выхода типа B, макс. выходной ток < 100 мА, Триггерный выход
      Интерфейс энкодераRS-422
      Максимальная частота энкодера2 MHz
    • Данные окружающей среды
      Устойчивость к сотрясениям15 г, 3 x 6 направлений
      Устойчивость к вибрации5 g, 58 Hz ... 150 Hz
      Диапазон рабочих температур0 °C ... +40 °C
      Температура хранения–20 °C ... +70 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ECl@ss 10.027310205
      ECl@ss 11.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Технические чертежи

    IVC-3D51112
    Габаритный чертеж
    IVC-3D51112
    Вид подключения
    IVC-3D51112
    схема соединений Ethernet
    IVC-3D51112
    схема соединений RS-485
    IVC-3D51112
    схема соединений энкодера
Наверх