Контакт

Регулировка петли: определение провисания и скорости

Регулировка петли позволяет производить разделение таких процессов, как каландрирование, подача и отвод материала. Установленные над петлей датчики расстояния используются либо для непрерывного измерения с аналоговым выходом, либо с двумя предварительно запрограммированными цифровыми точками срабатывания. Измерение провисания производится с помощью только одного датчика для каждой петли, что минимизирует затраты на установку. В зависимости от свойств материала и ширины ленты можно использовать датчики расстояния Dx35/Dx50 или ультразвуковые датчики UM30. Скорость валика контролируется с помощью инкрементального энкодера DFS60. Энкодеры DFS60 отличаются высокой прочностью и множеством вариантов исполнения механической и электрической частей. Для того чтобы исключить различия в разрешении и, тем самым, необходимость наличия на складе разных версий, параметры инкрементальных энкодеров DFS60 можно настраивать в зависимости от требований.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство UM30
    Универсальное средство решения задач
    • Высокая точность измерения с фиксацией времени прохождения, объекты распознаются независимо от их цвета (в т. ч. стекло, жидкости и пленки)
    • Дальность сканирования до 8000 мм
    • Дисплей для быстрой и удобной настройки датчика
    • Невосприимчив к пыли, грязи и туману
    • Доступна версия с комбинированным аналоговым и цифровым выходом
    • Работа в режимах синхронизации и мультиплексера
    • Регулируемая чувствительность
    • Три режима работы: расстояние до объекта (DtO), окно (Wnd) и объект между датчиком и фоном (ObSB)
    Семейство Dx50
    Измерение расстояния: надежно, точно и гибко
    • Максимальная надежность, невосприимчивость к постороннему свету и прекрасное соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM
    • Диапазоны измерения в 10 м или 20 м непосредственно на объекте или 50 м на рефлекторе.
    • Разные уровни мощности в зависимости от класса продукта и лазера
    • Разные интерфейсы: цифровой, аналоговый или последовательный
    • Дисплей с интуитивной и целостной концепцией управления
    • Прочный литой корпус из цинкового сплава
    • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +65 °C
    Семейство DFS60
    Надежные программируемые энкодеры с высоким разрешениями для задач с высокими требованиями
    • Небольшая конструктивная глубина
    • Высокое разрешение до 16 бит
    • По желанию программируются: выходное напряжение, положение нулевого импульса, ширина нулевого импульса, число импульсов и направление счёта.
    • Подсоединение: кабельный отвод радиальный или осевой, разъем M23 или M12, осевой или радиальный.
    • Электрические интерфейсы: 5 В и 24 В TTL/RS-422, 24 В HTL/push pull, 5В Sin/Cos 1 Vss
    • Механические интерфейсы: зажимной или сервофланец, съемный или сквозной полый вал
    • Удаленная установка «нулевой» позиции
Наверх