Обзор
Измерение позиции и скорости с максимальной точностью
Точность, скорость и динамика играют очень важную роль при измерений линейных движений. Компактная линейная измерительная система TTK70 с интерфейсом HIPERFACE® или SSI обладает всеми этими свойствами. Магнитный принцип работы, большие значения длины измерений и очень высокое разрешение открывают множество возможностей применения при определении абсолютного положения и скорости. Система бесконтактного измерения состоит из компактной считывающей головки и магнитной ленты. Считывающая головка отвечает за определение позиционных значений. Магнитная лента представляет собой эталон и оснащена магнитной разметкой на инкрементальную и абсолютную полосу.
Краткий обзор
- Бесконтактное определение абсолютного положения и скорости без настройки по базовым координатам
- С интерфейсом HIPERFACE® или SSI
- Длины измерений до 4 м
- Для высоких скоростей перемещения до 10 м/с
- Надёжные измерения даже при загрязнении или образовании конденсата на магнитной ленте
- Небольшая, компактная считывающая головка
- Сертифицировано по SIL2 и PL d (Интерфейс HIPERFACE®)