Линейные энкодеры со шкалой
MAX®

Встроенное измерение позиции цилиндра для мобильных рабочих машин

Преимущества

  • Магнитострикция: надежность, безопасность и неподверженность износу
  • Механически и электрически совместимы на 100 % с текущими конструкциями цилиндров
  • Монтаж, не требующий много места: более выгодное использование хода поршня в ограниченном пространстве цилиндра
  • Исключительно стабильная характеристика сигналов и очень высокий уровень электромагнитной совместимости: устойчив к экстремальным электрическим воздействиям, например, таким как излучённые или наведённые помехи в бортовой сети
  • Контроль состояния: контроль ходов поршня, рабочих часов и максимальной температуры масла обеспечивает эксплуатацию машины с оптимальным уровнем издержек
  • Благоприятное соотношение «цена - качество»

Выбор изделия

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Показать всё Скрыть всё
Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:

Выполняется проверка желаемой Вами конфигурации...

Результат конфигурации ещё не может быть сформирован. Пожалуйста, заполните все отсутствующие данные - они указаны восклицательным знаком, или свяжитесь с нами.

543 результатов:

Результаты 1 - 24 из 543

View:

Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Соединительный кабель, 3 жилы, 1.000 mm
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 130 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 60 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Напряжение
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 200 mm
  • Выходной сигнал: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Напряжение
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 200 mm
  • Выходной сигнал: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 105 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 125 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 1.065 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 250 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 405 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 670 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 192 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 260 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 428 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 12 V DC (8–16 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Напряжение
  • Вид подключения: Соединительный кабель, 3 жилы, 300 mm
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 200 mm
  • Выходной сигнал: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 63 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Напряжение
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 300 mm
  • Выходной сигнал: 0,5 V DC ... 9,5 V DC
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: SAE J1939
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 5-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 300 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 36 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 325 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 36 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 1.050 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 600 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 63 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: Аналоговый / Ток
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 280 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: CANopen
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 5-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 410 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 30 mm 31f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 31H8
  • Направление подключения кабеля: Радиальная
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 7 mm / 30 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: CANopen
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 5-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 810 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 63 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: CANopen
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 5-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 2.165 mm
Детали
Сравнить сейчас
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Тип конструкции: 48 mm 48f7 для монтажа в цилиндре – цилиндрическое отверстие 48H8
  • Направление подключения кабеля: Осевая
  • Диаметр трубы/зона демпфирования/торцевая крышка: 10 mm / 63 mm / Резьбовая цапфа плоская
  • Напряжение питания: 24 V DC (8–32 В DC)
  • Интерфейс связи: SAE J1939
  • Вид подключения: Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 5-контактный
  • Диапазон измерения: 0 mm ... 2.100 mm
Детали
Сравнить сейчас

Результаты 1 - 24 из 543

    Обзор

    Встроенное измерение позиции цилиндра для мобильных рабочих машин

    Линейные энкодеры MAX® предназначены для определения положения в мобильных гидравлических системах гидравлических цилиндров и для управления гидравлическими компонентами самоходных рабочих машин. Технология магнитострикции обеспечивает очень надежное определение абсолютного положения без износа и технического обслуживания. Устойчивый к давлению корпус защищает энкодер в гидравлическом цилиндре во время эксплуатации от таких воздействий, как температура жидкости, вибрации, гидравлическое масло, электрические и магнитные поля.

    Разные типоразмеры допускают многочисленные варианты монтажа:

    MAX30N с корпусом 30 мм для очень маленьких гидравлических цилиндров.

    MAX48N с радиальной прокладкой кабелей для компактного электрического подключения.

    MAX48A с осевой прокладкой кабелей и устойчивым к внешним воздействиям корпусом из нержавеющей стали.

    С помощью диагностических функций энкодера MAX® можно исследовать рабочие циклы гидравлических цилиндров.

    Краткий обзор
    • Диапазон измерения: от 50 до 2500 мм (в MAX48N и MAX48A) или 1500 (в MAX30N), шаг 1 мм, стандартное разрешение 0,1 мм
    • Доступны интерфейсы: аналоговый, CANopen, SAE J1939 и PWM
    • Устойчивый к давлению корпус рассчитан на рабочее давление в гидравлической системе до 400 бар
    • Высокая рабочая температура (для электронных компонентов) до +105° C
    • Температура рабочей жидкости (гидравлической системы) до макс. +95 °C
    • Компактные размеры: необходимое пространство для монтажа 10 мм, зона испарения 30 мм
    • Позиционный магнит без необходимости использовать дистанционную шайбу

    Преимущества

    Совместим со всеми наиболее распространёнными конструкциями цилиндров

    С линейными энкодерами семейства изделий MAX® вы быстро и просто перейдёте с ранее используемых устройств на надёжные и гибкие энкодеры: MAX® спроектированы с учётом своих размеров таким образом, что они очень легко интегрируются в гидравлические цилиндры мобильных технологических машин. Преимущество: при замене линейного энкодера уже существующие конструкции цилиндров можно использовать дальше. Дополнительное фрезерование или сверление, а также полное изменение конструкции цилиндра не требуются. Поэтому замена энкодера позволяет экономить время, минимизировать усилия и снижать затраты. Кроме того, MAX® доступен со всеми наиболее распространёнными интерфейсами, например, аналоговыми интерфейсами (В DC, мА) и PWM, а также с протоколами CANopen и SAE J1939.

    Быстрая замена — длительная выгода

    Умный переход: энкодеры MAX30N, MAX48N и MAX48A легко интегрируются в гидравлические цилиндры — без изменения существующих конструкций цилиндров и без дополнительного фрезерования и сверления.

    Обновление системы:

    благодаря внутренней диагностике (контроль рабочих состояний цилиндра) можно расширить диапазон технических и функциональных проверок.

    Семейство изделий MAX® предлагает все интерфейсы, представленные на рынке: аналоговые интерфейсы (В DC, мА) и PWM. Кроме того, MAX® доступен с протоколами CANopen и SAE J1939.

    Много цилиндров — одно решение: линейные энкодеры MAX® Можно интегрировать в новые и уже существующие конструкции цилиндров, экономя время и деньги.

    Открывает новые возможности благодаря компактной конструкции

    Линейные энкодеры MAX48N и MAX48A впечатляют за счёт своей компактной конструкции на нескольких уровнях. Радиальное электрическое подключение энкодера MAX48N позволяет существенно уменьшить монтажное пространство, необходимое для электрического подключения в цилиндре. В отличие от устройств, уже имеющихся на рынке, линейный энкодер MAX® предлагает более короткую зону демпфирования, а также выбор диапазона измерения с шагом в 1 мм. Благодаря этому монтажное пространство в цилиндре уменьшается, поскольку укорачивается глубина сверления в поршневом штоке. Это означает сокращение времени обработки и уменьшение потерь материала. Уменьшение монтажных размеров позволяет сэкономить ценное пространство в цилиндре. А это экономит время и средства.

    Особенность: с помощью чрезвычайно компактного линейного энкодера MAX30N можно определять положение в очень маленьких цилиндрах. Это позволяет автоматизировать задачи, автоматизация которых ранее была технически невозможна.

    Уменьшенное монтажное пространство, расширенный спектр применения

    Экономит время, материалы и деньги: для установки энкодера достаточно небольших размеров, что сокращает время обработки цилиндра. Уменьшение площади, необходимой для электрического подключения, позволяет найти ценное место в очень узком монтажном пространстве цилиндра.

    Удобная установка: для позиционного магнита в поршне не нужна дополнительная дистанционная шайба, что упрощает профессиональный монтаж.
    Благодаря своим компактным размерам MAX30N может использоваться для решения абсолютно новых задач, даже с чрезвычайно компактными цилиндрами с очень ограниченными возможностями для установки.

    Компактные, гибкие и инновационные: благодаря своим небольшим размерам и новым функциям энкодеры MAX30N, MAX48N и MAX48A расширяют спектр возможностей и сфер применения линейных энкодеров.

    Прочный и надёжный — даже в очень сложных условиях

    К мобильным технологическим машинам предъявляются очень высокие требования: датчики должны выдавать достоверные измеряемые значения в больших диапазонах температуры и давления, а также при высоких механических нагрузках. MAX® делает ставку на проверенную магнитострикционную технологию, которая позволяет точно определять положение при температуре до 95 °C. Большой резерв мощности позволяет определять положение цилиндра даже при критических температурах, а также положительно влияет на срок службы энкодера. Наряду с высокой устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрациям энкодеры MAX30N, MAX48N и MAX48A соответствуют общепринятым требованиям ЭМС для самых разных типов машин.

    Чем больше резерв мощности, тем выше безопасность.

    Очень высокая надёжность — даже когда температура масла в гидравлических цилиндрах достигает критических значений до 95 градусов Цельсия.

    Благодаря особо прочной конструкции линейный энкодер MAX® в состоянии выдерживать высокие механические нагрузки, такие как удары и вибрации.

    Надёжные меры защиты для обеспечения ЭМС в MAX® позволяют предотвратить электромагнитные помехи от двигателей, силовой электроники и генераторов. Энкодер соответствует требованиям ЭМС для мобильных технологических машин, а также промышленным стандартам.

    В суровых условиях: энкодеры MAX30N, MAX48N и MAX48A, которые представляют собой линейные энкодеры для мобильных технологических машин, разработаны для надёжного определения положения в экстремальных условиях окружающей среды и при полной нагрузке.

    С многочисленными диагностическими функциями для повышения эффективности и безопасности

    Благодаря энкодерам MAX30N, MAX48N и MAX48A производители машин и цилиндров, а также организации, эксплуатирующие мобильные технологические машины, наконец-то получили доступ к системным данным о состоянии цилиндров, таким как температура, напряжение питания, ход поршня или количество рабочих циклов и часы эксплуатации. Эти линейные энкодеры позволяют интегрировать гидравлические цилиндры в системы технического обслуживания и интеллектуальные системы управления. Путём оценки длины хода или температурных кривых можно, к примеру, сделать выводы о нагрузке на цилиндр и о рабочих состояниях энкодера. Таким образом можно выяснить возможные причины выхода из строя и доработать гидравлические цилиндры и приводные системы на основе этих данных. С энкодерами MAX30N, MAX48N или MAX48A все важные параметры остаются под контролем во время работы. Это позволяет эффективно избежать критических рабочих состояний, повысить эксплуатационную готовность оборудования и продлить срок службы гидравлических приводных систем.

    Повышение прозрачности, улучшение надёжности

    С помощью диагностических функций энкодера MAX30/48 можно регистрировать актуальные данные о состоянии цилиндра.

    Интегрированный интеллект: с помощью энкодеров MAX30N, MAX48N и MAX48A цилиндры предоставляют важные данные о состоянии мобильной технологической машины.

    За счёт диагностических данных и профилактического технического обслуживания можно существенно сократить затраты на техобслуживание цилиндров и их поддержание в исправном состоянии.

    С помощью диагностических функций энкодеров MAX30N, MAX48N и MAX48A составляются их рабочие гистограммы. Это позволяет, к примеру, распознать максимально допустимую нагрузку на гидравлические цилиндры и избежать её в будущем. Таким образом, диагностические данные создают основу для надёжной эксплуатации гидравлических цилиндров и целых гидравлических систем в долгосрочной перспективе.

    Применение

    Технические данные

     
    • Обзор технических данных

      Обзор технических данных

      Длина измерения0,05 m ... 2,5 m
      Интерфейс связиАналоговый, PWM, CANopen, SAE J1939
      Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеТок / Напряжение
      РазрешениеТип. 0,1 мм (бесшумный)
      Вид подключения

      Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 4-контактный

      Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 4-контактный

      Соединительный кабель, 3 жилы

      Разъем, M12 тип S (20x20 мм), 5-контактный

      Разъем, M12 тип L (24x24 мм), 5-контактный

      Без электрического подключения

      Соединительный кабель, 4 жилы

      Ориентированная на безопасность система
    Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

    Загрузки