Magnetische Linear-Encoder
STL/ETL70

Измерение с максимальной скоростью для линейных прямых приводов

Преимущества

  • STL/ETL70 не нуждается в настройке по базовым координатам и поэтому после отключения сразу же снова готова к использованию
  • Легко устанавливается благодаря индикатору состояния, который показывает оптимальное монтажное положение системы обратной связи двигателей
  • Благодаря поворотному штекер M12 установка возможна практически в любом положении
  • Не требует технического обслуживания благодаря бесконтактному принципу измерения, что исключает простои оборудования из-за износа
  • Простая интеграция системы благодаря интерфейсу HIPERFACE® или HIPERFACE DSL®
  • Высокая эксплуатационная готовность по сравнению с оптическими системами — в том числе при наличии пыли, грязи и влаги

Обзор

Измерение с максимальной скоростью для линейных прямых приводов

Точность, скорость, динамика и высокая жёсткость — именно эти свойства играют важную роль в современных случаях применения приводной техники. Линейные системы обратной связи двигателей STL/ETL70 обеспечивают все эти свойства с помощью интерфейса HIPERFACE® или HIPERFACE DSL®. Магнитный принцип действия, большая длина измерения до 16 м и высокое разрешение открывают множество возможностей при определении абсолютного положения. Внутри систем обратной связи двигателей установлены новейшие датчики и приборы для обработки сигналов. Благодаря HIPERFACE DSL® ETL70 является первой в мире линейной системой обратной связи двигателей с технологией однокабельного подключения.

Краткий обзор
  • Абсолютная система измерения для линейных прямых приводов
  • Длина измерения: до 16 384 мм
  • Высокая скорость перемещения: до 10 м/с
  • Индикатор состояния
  • Бесконтактная система измерения; расстояние считывания до магнитной ленты: до 0,8 мм
  • Электронная заводская табличка
  • ETL70 с технологией однокабельного подключения благодаря интерфейсу HIPERFACE DSL®
  • STL70 с интерфейсом HIPERFACE®

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Длина измерения0 m ... 16,384 m
    Интерфейс связиHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Разрешение0,448 µm / 1 µm
    Вид подключения

    Разъем, M12, 8-контактный, универсальный

    Разъем, M12, 4-контактный, универсальный

    Ориентированная на безопасность система
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки