Контакт


Lincoder L230

Надежность, абсолютное измерение, бесконтактный принцип

Преимущества

  • После установки система немедленно готова к работе, не требует технического обслуживания, что способствует экономии времени и расходов
  • Высокая точность и разрешение обеспечивают очень точные измерения
  • Пригоден для высоких скоростей перемещения, что увеличивает производительность

Обзор

Надежность, абсолютное измерение, бесконтактный принцип

Измерительная система Lincoder L230 состоит из магнитной ленты и бесконтактной считывающей головки. Магнитная лента представляет собой эталон для участка длиной до 40 м. Абсолютная информация намагничивается на ленту с помощью последовательных 12-битовых кодов. Для достижения максимально возможного разрешения и точности на магнитной ленте дополнительно намагничена инкрементальная дорожка, т. е. северный и южный полюс всегда доступны попеременно. Магнитная лента наклеена на ферромагнитную ленту (стальную ленту), которая служит, во-первых, для магнитного обратного замыкания и, во-вторых, в качестве вспомогательного устройства для стабилизации формы. Благодаря этому магнитная лента может наклеиваться на ферромагнитный носитель без каких-либо ограничений, характеристики намагниченности останутся неизменными. Эти системы применяются везде, где высокая скорость перемещения и простота монтажа являются основными требованиями к надежной измерительной системе.

Краткий обзор
  • Бесконтактное измерение длины
  • Отсутствие износа и необходимости в техническом обслуживании
  • Определение абсолютного положения
  • Возможно измерение длины до 40 м
  • Высокая точность и разрешение
  • Высокая скорость перемещения до 6 м/с

Применение

Загрузки

Наверх