Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
6053254
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейМодули промышленной сети
      ОписаниеEtherCAT IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, питающее напряжение через кабель 7/8'' 24 B/8 A, связь с промышленной сетью через кабель M12
    • Классификации
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Технические чертежи

    IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
    Габаритный чертеж
Наверх