Sensor Visualization

Увеличение прозрачности благодаря визуализации данных датчиков
Для визуализации данных датчиков и создания добавленной стоимости используются человеко-машинные интерфейсы. Сигнальные лампы отображают состояния машины с помощью многоцветных светодиодов. Интеллектуальные дисплеи позволяют создавать индивидуальные графические интерфейсы пользователя для визуализации данных датчиков. Для большей прозрачности производственных и логистических процессов.
Фильтровать по:
2 результатов:
Простое и гибкое решение по визуализации для вариантов применения датчиков
- Программируемый Интерфейс «человек-машина»
- Ёмкостный сенсорный дисплей
- 2 встроенных интерфейса Ethernet
- Linux OS и SICK AppEngine, включая предустановленные драйверы и браузер SOPASair
- Безвентиляторная система с сенсорным дисплеем и ПК в компактном корпусе
- Устойчивость благодаря степеням защиты IP66 и IP20
Умная визуализация рабочих состояний с помощью IO-Link
- Разные режимы работы: Signal Light, Level Meter или Animation
- Яркие светодиоды 21 цвета
- 20 цветных сегментов, настраиваемых независимо друг от друга
- Опция: модуль зуммера для звуковой сигнализации
- Простой графический интерфейс
- Поддержка концепции «Индустрия 4.0» за счёт IO-Link
- Изменение параметров во время работы