Sensor Integration Gateway
SIG350

Универсальный IO-Link Master с IIoT-компетенцией

Преимущества

  • Обеспечивает коммуникацию без потерь данных между множеством датчиков или пускателей и вышестоящей системой управления оборудованием
  • Простая и прозрачная интеграция данных благодаря единой концепции проводного монтажа с помощью IO-Link
  • Инновационные порты IO-Link, которые могут свободно конфигурироваться как порты класса A или класса B.
  • Интуитивный и быстрый ввод в эксплуатацию и параметризация через интегрированный веб-сервер
  • INDUSTRY 4.0 READY благодаря подключению к промышленному интернету вещей (IIoT) через REST API, MQTT и OPC UA

Обзор

Универсальный IO-Link Master с IIoT-компетенцией

Шлюз интеграции датчиков (Sensor Integration Gateway) SIG350 представляет собой IO-Link Master, которое сводит воедино и управляет коммуникацией с датчиками через 8 портов IO-Link. SIG350 обеспечивает возможность бесшовной интеграции и передачи данных без потерь с датчика в облако — при снижении затрат на проводной монтаж. Для интеграции пускателей с повышенным энергопотреблением порты могут нагружаться током силой макс. 4 А. Для сетевой коммуникации доступны промышленные протоколы PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT. Интегрированный веб-сервер позволяет осуществлять интуитивное конфигурирование ведущего устройства IO-Link и связанных с ним датчиков — благодаря IO-Link даже во время эксплуатации. Обмен данными с облачными решениями может осуществляться через IIoT-интерфейсы REST API, MQTT и OPC UA.

Краткий обзор
  • 8 портов IO-Link (M12; 5-контактные; A-кодированные; класс A/B)
  • Допустимая нагрузка по току до 16 A макс. при 4 А на порт для US и UA
  • Устойчивый к внешним воздействиям корпус IP67
  • Рабочая температура –30 °C ... +70 °C
  • Доступны PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT
  • Могут использоваться IIoT-протоколы REST API, MQTT и OPC UA
  • Поворотный кодовый выключатель для IP-адресации

Преимущества

Инновационные порты IO-Link для максимальной эффективности и гибкости

Шлюз интеграции датчиков (Sensor Integration Gateway) SIG350 позволяет с легкостью экономить затраты на установку, место и расходы: инновационные порты IO-Link предлагают максимальную гибкость в применении, поскольку могут свободно конфигурироваться как порт класса A или класса B. К каждому из 8 портов можно подключить устройство IO-Link или стандартный цифровой датчик. При использовании конфигурации «класс A» к контакту 2 может быть подключен дополнительный цифровой датчик. В комбинации с предвключенными концентраторами IO-Link, например, SIG100 количество цифровых сигналов, которые могут обрабатываться с помощью только одного ведущего устройства, может быть существенно увеличено. Конфигурация «класс B» позволяет подключать также энергоемкие устройства IO-Link с потреблением тока до 4 А. Таким образом обеспечивается возможность управления сложными системами, состоящими из датчиков и пускателей. Преимущество: предварительное определении типа порта больше не требуется. Это повышает гибкость в применении и сокращает затраты на складское хранение, поскольку не нужно создавать запасы различных IO-Link Master.

Гибкие возможности расширения: благодаря 8 портам и способности обрабатывать до 104 сигналов SIG350 максимально эффективно сводит воедино информацию датчиков и исполнительных элементов.

Максимальное питание: компактный источник напряжения M12 с силой тока 16 A для US и UA является особенно высокопроизводительным. Кроме того, несколько ведущих устройств подряд могут быть подключены шлейфом к источнику напряжения (гирляндное подключение).
Особенно мощный: устройства с повышенным энергопотреблением, такие как электродвигатели или клапанные блоки, могут подключаться через порты, сконфигурированные как порты класса B, при максимальном токе до 2 x 2 А.

Больше свободы для маневра: через назначение контакта 2 порт может либо использоваться в качестве дополнительного входа/выхода, либо к порту может быть подключено устройство с повышенным потреблением тока. Таким образом SIG350 может быть максимально гибко адаптирован к ситуации применения и вашим требованиям.

Передача данных с датчика в облако, отвечающая требованиям завтрашнего дня

Доля сетей промышленного Ethernet на рынке за последние пять лет удвоилась — и эта тенденция усиливается. Поэтому SIG350 предлагается с тремя протоколами промышленного Ethernet — PROFINET, EtherNet/IP или EtherCAT. Эти протоколы эффективно объединяют промышленное оборудование в сеть, обеспечивая защиту от помех, а также обмен данными в режиме реального времени, отвечающий требованиям завтрашнего дня. В сочетании с доступными интерфейсами IIoT (промышленный интернет вещей) SIG350 подходит для решения широкого круга задач автоматизации в полностью автоматизированном промышленном окружении завтрашнего дня. Под знаком «Индустрии 4.0».

Интегрированный веб-сервер для оптимальной конфигурации: интегрированный веб-сервер предоставляет большой объем информации, диагностику и возможности конфигурации. Кроме того, веб-сервер обеспечивает полный набор актуальных данных в режиме реального времени (например, значения тока, напряжения и температуры), а также диагностику.

SIG350 оптимизирован для IIoT-применений и располагает множеством интерфейсов: REST API JSON и MQTT JSON согласно JSON-интеграции для IO-Link сообщества IO-Link, а также интегрированный сервер OPC-UA согласно спецификации OPC UA for IO Link Companion.

SIG350 позволяет использовать два параллельных канала связи — связь с системой управления (через сеть fieldbus) и связь с облачными приложениями (через интерфейсы IIoT). Мы называем это «двойной диалог».

Простая и бесшовная интеграция, как сегодня, так и завтра: с помощью SIG350 передача данных с датчика в современные промышленные сети возможна без каких-либо затруднений. Параллельно с этим данные могут также передаваться в облачные приложения. Двойной диалог (Dual Talk) позволяет предоставлять нужные данные именно в тех местах, где они необходимы.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделия

    Устройства IO-Link

    Датчики с двоичным переключением

    Пускатели с двоичным переключением

    IO-Link
    Ethernet
    PROFINET
    REST API
    MQTT
    OPC UA
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Тип защитыIP67 в свинченном состоянии
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки