Sensor Integration Gateway
SIG200

Больше чем просто ведущее устройство IO-Link

Преимущества

  • Технология ведущего устройства IO-Link-Master обеспечивает непрерывную интеграцию и прозрачность данных от датчика до системы SPS
  • Экономичный доступ к технологии IO-Link
  • Интуитивно понятная параметризация и настройка с доступом ко всем параметрам устройств IO-Link благодаря простой загрузке файлов IODD
  • Данные предварительно обрабатываются непосредственно там, где они возникают
  • INDUSTRY 4.0 READY – доступ к данным датчиков с уровня предприятия

Обзор

Больше чем просто ведущее устройство IO-Link

Устройство Sensor Integration Gateway SIG200 — это ведущее устройство IO-Link для интеграции устройств IO-Link в общепринятую программную среду программируемых контроллеров (SPS) и в системы корпоративного уровня. С помощью интерфейса SIG200 через различные протоколы полевой шины могут регистрироваться, комбинироваться, оцениваться и передаваться сигналы цифровых входов, цифровых выходов или сигналы IO-Link от нескольких устройств. Кроме того, через REST-API в распоряжении имеется второй канал данных для обработки сигналов более высокого уровня. Параметризация осуществляется через веб-сервер или конфигурационное программное обеспечение SOPAS ET фирмы «SICK». Среди прочего SOPAS ET содержит мощный логический редактор. Этот редактор создает для соответствующих случаев применения неповторимые логические комбинации – независимо от системы управления со свободно программируемой памятью.

Краткий обзор
  • 4 конфигурируемых порта ведущего устройства IO-Link (стандартный ввод/вывод или IO-Link)
  • Простая параметризация через USB или Ethernet благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу SOPAS ET
  • «Двойной диалог»: доступ к данным датчиков с уровня предприятия и параллельно через промышленную сеть Ethernet
  • Решение комплексных задач применения с помощью логического редактора

Преимущества

Выстраивание логических связей перетаскиванием

Мощный логический редактор, встроенный в SOPAS ET, позволяет создавать уникальные системы датчиков. Визуализируйте все связанные сигналы и решайте Ваши задачи практического применения быстро и просто с помощью предварительно определенных логических элементов (например, логических элементов И, ИЛИ), модуля НЕ, временных задержек или счетчика. Создайте Вашу систему, просто перемещая логические модули и точки соединения простым «перетаскиванием». Доступ осуществляется через порт USB- или Ethernet- устройства SIG200 и с помощью программного обеспечения SOPAS ET. Альтернативно для этого может использоваться встроенный веб-сервер.
Простые задачи практического применения решайте с помощью получаемых от Ваших датчиков или исполнительных элементов цифровых переключающих сигналов или измерительных значений без применения дополнительной системы управления.
Логический редактор: графическая конфигурационная среда для простого комбинирования входов (левая сторона) через логическую функцию (верхняя строка) с выходами (правая сторона).

Интерфейс SIG200 позволяет эффективно комбинировать и агрегировать подключенные сигналы датчиков или исполнительных элементов и измеряемые значения с помощью функции «перетаскивания» логического редактора. Это можно сделать без всяких проблем без специальных знаний в области программного обеспечения, что существенно снижает затраты времени на программирование и, тем самым, экономит Ваше время.

Полностью используйте преимущества и расширенные функции – с помощью интеллектуальных датчиков и протокола обмена IO-Link

Объединенный межсетевой интерфейс SIG200 - это ведущее устройство IO-Link (IO-Link-Master). Он может подключаться к системам управления любого рода, связываться с любым ведущим устройством IO-Link, чтобы обращаться как к данным из присоединенных устройств, так и к агрегированной системной информации, которая была составлена в логическом редакторе. IO-Link предлагает различные преимущества, например, автоматическое сохранение параметров устройств и однозначное распознавание устройств. Устройство IO-Link может автоматически идентифицироваться через коды опознавания приборов и специфические коды фирм-изготовителей. Эта идентификация служит для того, чтобы гарантировать применение правильных типов устройств при их замене. Для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию параметры определенного датчика автоматически передаются на запасной датчик, благодаря чему при замене датчика обеспечивается правильная установка параметров нового датчика.

Являясь одним из создателей устройств формата IO-Link, фирма «SICK» предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке для многочисленных типов датчиков с самыми разнообразными технологиями обнаружения объектов. Межсетевой интерфейс SIG200 позволяет получить быстрое и простое подключение сигналов IO-Link, сигналов цифровых датчиков и создать компактные системы «датчик - исполнительный элемент». Воспользуйтесь обширными знаниями и опытом фирмы «SICK» в области самых различных типов датчиков и принципов их работы, а также технологии IO-Link.

Простая замена устройств за счет их автоматизированной идентификации: при использовании устройств IO-Link в сочетании с ведущим устройством IO-Link-Master с интерфейсом SIG200 для надежной замены датчиков не требуется ни специально обученного персонала, ни дополнительных вспомогательных средств.

Визуализация и параметрирование датчиков и объединенных межсетевых интерфейсов через SOPAS ET. Интерфейс SIG200 в дополнение к конфигурационному каналу USB предлагает встроенный веб-сервер для простого доступа к операционной среде через Ethernet.
Как один из создателей формата IO-Link, фирма «SICK» предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке. Интеллигентные датчики генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса. Благодаря этому, они обеспечивают значительное повышение эффективности, дают большую гибкость и улучшенную надежность планирования для профилактического технического обслуживания оборудования. Используйте большой опыт работы фирмы «SICK» с датчиками, которые используют самые разнообразные принципы действия, и с датчиками, которые работают в комбинации объединенными межсетевыми интерфейсами SIG100 и SIG200.

IO-Link представляет собой протокол обмена данными от точки к точке для соединения интеллигентных датчиков и исполнительных элементов через ведущее устройство IO-Link-Master, как например, SIG200 с сетью автоматизации. Это позволяет получить централизованный доступ к информации, который до сих пор был возможен только внутри подключенных приборов. Визуализация и параметризация приборов IO-Link существенно упрощается с помощью SIG200 и SOPAS ET – конфигурационного программного обеспечения фирмы «SICK».

Индустрия 4.0 – «Двойной диалог» (Dual Talk)

Интерфейс SIG200 позволяет получить два параллельных канала связи – один для связи с системой SPS и один для связи с облаком. Мы называем это «двойной диалог».

Краевой вычислительный канал применяется для связи с системой SPS через полевую шину (например, PROFINET). Облачный вычислительный канал применяется для передачи данных к облаку через REST-API (JSON) или для любого другого применения в «Индустрии 4.0».

Благодаря этому связь с системой SPS в реальном масштабе времени может осуществляться параллельно со связью с облаком, например, для мониторинга состояния или диагностического обслуживания. «Индустрия 4.0» - теперь это реальность.

Интерфейс SIG200 позволяет получить два параллельных канала связи – один для краевых вычислений с системой SPS и один для облачных вычислений в «Индустрии 4.0». Мы называем это «двойной диалог».
С технологией IO-Link и межсетевыми интерфейсами интеграции датчиков фирмы "SICK" можно создать простую и эффективную концепцию электрического монтажа для применения в "Индустрии 4.0" с полной прозрачностью данных вплоть до последнего сигнала I/O.

Двойной диалог позволяет использовать два параллельных канала связи – связь с системой управления (через полевую шину) и связь с применением «облачных» технологий (через REST-API).

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделия

    Устройства IO-Link

    Пускатели с двоичным переключением

    Датчики с двоичным переключением

    IO-Link
    USB
    Ethernet
    EtherNet/IP™
    REST API
    PROFINET
    Входы/выходы
    S1-S44 настраиваемых порта.
    Контакт 4 может использоваться в любом из доступных режимов портов: IO-Link, цифровой вход или цифровой выход.
    Через контакт 2 к каждому порту можно подключить другой цифровой входной сигнал.
    LINK/ACT 1 & 2Для сетевого подключения имеются два порта Ethernet
    CONFIGПорт для конфигурирования через USB с SOPAS ET (SOPAS ET доступно для бесплатной загрузки на www.sick.com)
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки