Sensor Integration Gateway
SIG100

Децентрализованные интеллектуальные функции и цифровая обработка данных — легко

Преимущества

  • Составление простых систем датчиков с помощью редактора логики, интегрированного в SOPAS ET, обеспечивает решение для сложных случаев применения
  • Единая концепция кабельной разводки посредством IO-Link для простой и прозрачной интеграции данных
  • Легкое и интуитивное параметрирование через графический интерфейс пользователя SOPAS ET по USB

Обзор

Децентрализованные интеллектуальные функции и цифровая обработка данных — легко

Sensor Integration Gateway SIG100 — это хаб датчиков IO-Link, с которым регистрация и контроль цифровых стандартных сигналов станут проще, чем когда-либо. Логические решения принимаются исходя из конфигурации пользователя, а результаты передаются по IO-Link на любое ведущее устройство IO-Link. Встроенный интерфейс USB и графический интерфейс пользователя SOPAS ET позволяют осуществлять параметрирование устройств быстро и легко. Для различных приложений редактор логики с функцией перетаскивания позволяет быстро и легко настроить самостоятельную систему датчиков, которой можно управлять независимо от центрального управления (программируемого логического контроллера).

Краткий обзор
  • Простота подключения датчиков с двоичным переключением к любому ведущему устройству IO-Link
  • Шесть конфигурируемых портов, каждый с двумя двоичными входами/выходами для подключения до 12 стандартных входов/выходов
  • Быстрое и простое составление самостоятельной системы датчиков из двоичных входов/выходов посредством перетаскивания и создания логических связей, без дополнительного контроллера
  • Простой и быстрый электромонтаж и снижение расходов благодаря объединению отдельных сигналов датчиков в одном сообщении IO-Link

Преимущества

Выстраивание логических связей перетаскиванием

Мощный редактор логики, встроенный в SOPAS ET, позволяет создавать уникальные системы датчиков. С ним вы можете визуализировать все связанные сигналы посредством встроенных логических вентилей — например, элементов И/ИЛИ, инвертора, задержки времени, счетчика — и таким образом быстро и легко решить ваши задачи. Создайте Вашу систему, перемещая логические блоки и точки соединения простым перетаскиванием. Доступ осуществляется через USB-порт на устройстве с использованием ПО SOPAS ET.

Конфигурация системы проста и доступна для самых различных групп пользователей, так как не требует знаний в области программирования.

Решайте простые задачи посредством двоичных переключающих сигналов датчиков или пускателей без дополнительного контроллера.
Редактор логики: графическая среда для конфигурирования позволяет просто назначить входы (левая сторона) на соответствующие выходы (правая сторона), используя логические функции (верхняя строка).

SIG100 позволяет эффективно комбинировать и агрегировать связанные сигналы датчиков или пускателей путем перетаскивания. этот простой процесс не требует знаний в области программирования, что существенно снижает потребность в программировании и затраты времени.

Простой и быстрый электромонтаж и снижение расходов

Sensor Integration Gateway SIG100 существенно упрощает электромонтаж, позволяя связывать отдельные стандартные входные/выходные сигналы в один поток данных IO-Link. При этом шесть портов SIG100 могут объединять до 12 отдельных входных или выходных сигналов. IO-Link не требует отдельной кабельной разводки. Зарекомендовавшие себя промышленные трехжильные кабели без экрана могут использоваться как обычно для подключения датчиков и пускателей.
Датчики и пускатели с двоичным переключением соединяются с ведущим устройством IO-Link посредством стандартного 4-контактного штекера M12 SIG100. Это обеспечивает реализацию единой концепции кабельной разводки от промышленной сети через устройства IO-Link до стандартных входных/выходных сигналов.
Установка SIG100 также осуществляется очень легко. С помощью интерфейса USB или IO-Link пользователи могут считывать и корректировать параметры устройства либо через SOPAS ET, либо через программное обеспечение системы управления. Благодаря этому параметрирование и ввод в эксплуатацию SIG100 осуществляется быстро, экономя время и ресурсы.
Единая концепция кабельной разводки для разных видов датчиков.

В случае с IO-Link речь идет о протоколе обмена данными точка к точке для привязки интеллектуальных датчиков и пускателей в рамках одной сети автоматизации. при этом становится централизованно доступной информация, которая раньше была доступна только внутри подключенных устройств. SOPAS ET — конфигурационное ПО от SICK — позволяет без проблем визуализировать и параметрировать устройства IO-Link, такие как шлюз SIG100.

Преимущества IO-Link

SIG100 представляет собой концентратор IO-Link (устройство IO-Link). Он может связываться с любым ведущим устройством IO-Link, чтобы обращаться как к данным из присоединенных устройств, так и к агрегированной системной информации, объединенной в редакторе логики. IO-Link предлагает различные преимущества, например, автоматическое сохранение параметров устройств и однозначное распознавание устройств. Устройство IO-Link может быть автоматически идентифицировано по коду устройства или производителя, чтобы обеспечить использование правильного устройства при замене устройств. Параметры устройства из конкретного датчика могут автоматически загружаться в сменное устройство, чтобы обеспечить наличие нужных параметров после замены — это обеспечивает быстрый и безошибочный ввод в эксплуатацию.

Как один из создателей формата IO-Link, SICK предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке для самых различных видов датчиков с различными технологиями обнаружения. Шлюз SIG100 сделал возможной быструю и простую привязку датчиков с двоичным переключением, а также объединение мАлых систем датчиков-пускателей. Воспользуйтесь обширными знаниями и опытом SICK в области самых различных типов датчиков и принципов их работы, а также технологии IO-Link.

Простая замена устройств благодаря автоматическому распознаванию устройств: при использовании устройств IO-Link вместе с ведущим устройством IO-Link для надежной замены датчиков вам не нужен ни специально обученный персонал, ни дополнительные вспомогательные средства или инструкции.
Визуализация и параметрирование датчиков и Sensor Integration Gateways через SOPAS ET.
Как один из создателей формата IO-Link, SICK предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке. Воспользуйтесь обширными знаниями и опытом SICK в области самых различных типов датчиков и принципов их работы, а также технологии IO-Link.

Система IO-Link предлагает различные преимущества, такие как стандартизированная и упрощенная прокладка кабелей, повышение доступности данных, простая замена устройств, а также расширенные возможности диагностики.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделия

    Датчики с двоичным переключением

    Пускатели с двоичным переключением

    USB
    IO-Link
    Входы/выходы
    S1-S66 портов.
    Контакты 2 и 4 с возможностью индивидуальной конфигурации в виде цифрового входа или цифрового выхода позволяют передавать до 12 цифровых входных или выходных сигналов.
    CONFIGПорт для конфигурирования через USB с SOPAS ET (SOPAS ET доступно для бесплатной загрузки на www.sick.com)
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки