Обзор
Подключить датчик просто: модуль CDM
Модуль CDM обеспечивает возможность быстрого и соответствующего промышленным стандартам подключения сканера 1D-/2D-кодов или считывающего устройства RFID марки SICK к сети датчиков SICK на базе CAN, хост-компьютеру или ПЛК.
CDM поддерживает работу со сканерами семейств CLV6xx, Lector®, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx и лазерным сканером LMS4xx. Модуль CDM соответствует требованиям степени защиты IP 65. CDM имеет свободные разъемы для установки дополнительных опциональных модулей (питания, дисплея или промышленной сети). Туда же можно доустановить внешний накопитель для параметров CMC600 (Connection Module Cloning), сохраняющий копию конфигурации подключенного устройства. В случае его замены копия конфигурации автоматически копируется на новое устройство.
Краткий обзор
- Эффективное решение для подключения к источнику питания и компонентам автоидентификации марки SICK
- Разъемы для опциональных модулей промышленной сети, внешнего накопителя для параметров, дисплея и питания
- Простое подключение сканера к источнику питания
- Соединение со степенью защиты IP 65 для сканера со стандартным соединительным кабелем
- Прямой доступ к сервисному разъему датчика
- Схема подключения на крышке устройства
- Четко обозначенные и легкодоступные винтовые и пружинные клеммы