4Dpro-Соединительные изделия
Connection Device Fieldbus

Простая интеграция в промышленную сеть

Преимущества

  • Продуманная резьбовая система для универсального и быстрого монтажа на всех типовых профилях
  • Свободный выбор между разными вариантами интеграции в промышленную сеть
  • Кодовые переключатели с доступом снаружи для простой настройки адреса шины и режима работы без сложного ПО
  • Индикаторы состояния, доступные для чтения под любым углом, для простой и эффективной диагностики (зависит от модели)
  • Быстрая установка и простая замена в пределах установки благодаря штекерным разъемам
  • Встроенный накопитель для сохранения всех параметров подключенного датчика обеспечивает чрезвычайно быструю замену устройства в случае неисправности
  • Компактная и устойчивая к внешним воздействиям конструкция с горизонтальным или вертикальным расположением подвижного кабеля на выбор (зависит от модели)

Обзор

Простая интеграция в промышленную сеть

Модули промышленной сети серии устройств Connection Device Fieldbus (CDF) обеспечивают простую и быструю интеграцию датчиков обнаружения 4Dpro в промышленные сети. При этом модуль представлен в различных вариантах с разными интерфейсами промышленной сети. Внешний модуль подключения подходит для установки на любые стандартные профили, а хорошо видимые индикаторы состояния гарантируют эффективную диагностику. Настройка адреса шины и режима работы выполняется с помощью поворотного кодового выключателя непосредственно на модуле без использования программного обеспечения для настройки. В то время как CDF можно установить в доступном месте подъемно-транспортного оборудования, датчик 4Dpro (напр., CLV615-F), подключаемый с помощью всего одного кабеля, допускает монтаж в глубине установки.

Краткий обзор
  • Универсальный монтаж во все распространенные виды профиля
  • Гибкая интеграция в промышленную сеть для PROFIBUS DP, PROFINET и EtherCAT (зависит от модели)
  • Кодовые переключатели для настройки адреса шины и режима работы (зависит от модели)
  • Светодиоды для индикации состояния и диагностики
  • Штекерные электрические соединения
  • Встроенный накопитель для параметров подключенного датчика
  • Компактный и универсальный

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделияСерия Lector® / CLV61x - CLV65x / CLV69x / Устройства записи/считывания RFID-меток / Мобильные ручные сканеры штрихкодов / CLV61x - CLV65x / Мобильные ручные сканеры штрихкодов / RFH6xx / RFU62x / Lector62x
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки