Обзор
Простая интеграция датчиков в любую среду PoE
Модуль подключения CDE обеспечивает простую и экономичную интеграцию датчиков SICK в среды Power-over-Ethernet (PoE = Power over Ethernet). С помощью модуля подключения в такие среды могут интегрироваться, к примеру, датчики идентификации 4Dpro, такие как считыватели 1D- и 2D-кодов, а также устройства записи/считывания RFID-меток. CDE функционирует как сплиттер PoE и разделяет сигналы PoE на источник напряжения 24 В и линию передачи данных Ethernet. В зависимости от исполнения устройства светодиоды, встроенные в крышку корпуса модуля подключения, визуализируют полученные сигналы датчика. С помощью дополнительного соединения для ввода/вывода можно интегрировать сигналы цифровых входов и выходов. Благодаря штекерному исполнению электрических соединений и двум винтам установка CDE в систему не вызывает никаких сложностей.
Краткий обзор
- Встроенные устройства в средах PoE без интерфейсов PoE
- Делит сигнал PoE на источник напряжения 24 В и линию передачи данных Ethernet
- Светодиоды в крышке корпуса для визуализации полученных сигналов датчика
- Интеграция цифровых входов/выходов
- Штекерные электрические соединения
- Компактный корпус