4Dpro-Соединительные изделия
Connection Device Basic

Простой ввод в эксплуатацию датчиков 4Dpro

Преимущества

  • Не занимает много места благодаря компактной конструкции
  • Два крепежных отверстия для быстрого и точного монтажа сокращают расходы на установку
  • Экономия времени при выполнении кабельного соединения с периферией благодаря понятной однозначной маркировке и легкому доступу к винтовым и пружинным клеммам
  • Быстрое и простое конфигурирование с помощью переключателей сокращает время на установку
  • Подключение, соответствующее промышленным стандартам, обеспечивает надежность эксплуатации
  • Возможность быстрой замены подключенного датчика при использовании модуля клонирования параметров CMC600

Обзор

Простой ввод в эксплуатацию датчиков 4Dpro

Проверенные временем соединители Connection Device Basic (CDB) обеспечивают возможность простого и соответствующего промышленным стандартам подключения датчиков 4Dpro. Например, для подключения к сети датчиков SICK на базе CAN, к хост-компьютеру или ПЛК. Как подключаемый датчик, так и модуль подключения соответствуют требованиям по защите от пыли и водяных брызг в объеме степени IP 65. Кроме этого, модуль подключения CDB имеет разъем для подключения модуля клонирования параметров CMC600. Модуль устанавливается в предусмотренный слот и сохраняет конфигурацию подключенного датчика 4Dpro. Благодаря этому при последующей замене датчика все индивидуальные параметры автоматически копируются на новый датчик 4Dpro аналогичного типа.

Краткий обзор
  • Соединительный модуль для датчика 4Dpro
  • Четко обозначенные и легкодоступные винтовые и пружинные клеммы
  • Схема подключения на внутренней стороне крышки
  • Конфигурирование с помощью переключателей
  • Соединение со степенью защиты IP 65 для датчика 4Dpro со стандартным соединительным кабелем
  • База для модуля клонирования параметров CMC600
  • Сервисный разъем для прямого доступа к интерфейсу AUX

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделия

    Мобильные ручные сканеры штрихкодов

    ICR80x

    CLV41x

    CLV61x - CLV65x

    Lector62x

    RFH6xx

    RFU62x

    Серия Lector®

    CLV62x - CLV64x (в зависимости от модели)

    CLV69x

    Устройства записи/считывания RFID-меток

    Серия InspectorP

    TiM3xx

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки