Контакт

Контроль положения состава на станциях

На станциях с перронными дверьми подвижной состав должен останавливаться в строго определенном положении. Датчик расстояния дальнего действия DT1000 осуществляет непрерывный контроль положения головы поезда. Тем самым он участвует как в процессе торможения, так и в проверке позиции остановки. Это надежное решение особенно хорошо подходит для управления подъездом беспилотных поездов.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Эффективность на дальних расстояниях
    • Датчик расстояния на большой диапазон с инфракрасным лазером и технологией HDDM+
    • Измерение расстояния до естественных объектов (DT1000) или до отражателя (DL1000)
    • Пыле- и водонепроницаемый корпус (IP 65 и IP 67) из алюминиевого сплава с высокой коррозионной стойкостью
    • Настраиваемые цифровые входы и выходы, аналоговый выход и интерфейсы промышленной сети (в зависимости от варианта)
    • Измерение на горячих поверхностях (DT1000)
Наверх