Контакт

Защита опасных мест на машине для термоформования

С помощью световой завесы безопасности miniTwin4 можно обеспечить защиту от доступа снизу. Для этого осуществляется каскадное подключение двух световых завес безопасности miniTwin4. Благодаря этому защищается зона доступа на машине для термоформования.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство miniTwin4
    Самая компактная световая завеса с максимальным уровнем защиты — PL e
    • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Устройство с небольшим поперечным сечением (15 x 32 мм), основанное на концепции, исключающей образование мертвых зон
    • Twin Stick: передатчик и приемник в одном корпусе, возможность каскадного подключения
    • Точное определение значений высоты защитного поля с шагом 60 мм: от 120 до 1200 мм
    • Типичная дальность сканирования 0...5 м
    • Продуманная конфигурация контроля внешних устройств без программного обеспечения и функция сброса
    • Разъем для подключения устройства M12, 5-конт.
Наверх