Контакт

Регулировка кромок полотна

С помощью видеодатчика Inspector PI50 определяются кромки пленочного полотна, а информация о положении передается на последующие устройства. Если двухточечного регулирования полотна достаточно, возможной альтернативой является система из цилиндрических фотоэлектрических датчиков V180-2. Может также применяться измеряющая автоматизированная световая завеса серии MLG-2. Время на переоборудование при смене ширины пленки сводится к минимуму, так как не требуется механическая настройка.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство Inspector
    Интеллектуальное решение для обработки изображений в виде удобного датчика.
    • Позиционирование, проверка и измерение с высокой скоростью
    • Высокоэффективный инструмент обнаружения объектов независимо от положения, угла поворота и размера
    • Уникальный сменный корпус служит для установки рассеивателя и самых разных опциональных принадлежностей
    • Простая и поэтапная конфигурация через ПК
    • Дружелюбный пользовательский интерфейс
    • Гибкие интерфейсы для интеграции в оборудование и дизайн человеко-машинного интерфейса
    Семейство V180-2
    Комплексное решение — это не только экономично
    • Недорогой цилиндрический датчик M18
    • Большая дальность сканирования — 100 мм, 400 мм, 800 мм (диффузионный датчик), 300 мм (фотоэлектрический датчик с подавлением заднего фона), 6 м (датчик с отражением от рефлектора) и 20 м (однопроходной датчик)
    • Яркая индикация состояния с видимостью на 360°
    • Обширный ассортимент продукции охватывает широкий спектр применения
    • Высокая частота срабатывания — до 1000 Гц
    • Поставляется в металлическом или пластиковом корпусе
    • Оптическая ось по выбору: осевая или радиальная (90°)
Наверх