Контакт

Защита доступа к участкам с мобильными рабочими машинами в подземных горных выработках

Под землёй охрана труда имеет наивысший приоритет. Доступ к участкам с мобильными рабочими машинами запрещён. Для защиты подходят прочные и надёжные многолучевые защитные световые барьеры deTem. В опасных зонах они подают сигнал тревоги, когда люди входят в запрещённые зоны. Для шахт, в которых одна единственная искра может иметь катастрофические последствия, компания SICK предлагает многолучевые защитные световые барьеры, сертифицированные для взрывоопасных зон 1/21 и 2/22. С помощью специальных вариантов deTem4 Core Ex II 3GD и deTem4 Core Ex шахтёры могут обеспечить соблюдение высоких требований безопасности во взрывоопасных зонах.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Надежное повышение эффективности
    • Smart Sensor: данные диагностики через IO-Link или NFC и приложения SICK Safety Assistant
    • Компактный корпус, стандартизированная технология подключения, совместимые принадлежности
    • Встроенное приспособление для выравнивания со светодиодами состояния прямо на устройстве
    • Конфигурация всех функций без использования программного обеспечения
    • Варианты для взрывоопасных зон, а также со степенью защиты IP69K

    Надёжность и безопасность с кнопкой сброса и многокнопочные выключатели
    • Компактный корпус со стопорным соединением
    • Кнопки с подсветкой
    • Функция НРК
    • Штекерный соединитель M12
Наверх