Контроль объёмного расхода на транспортёрной ленте
Ленточные конвейеры подают материал из забоя на дробильные установки. При этом требуется измерение объема и обеспечение необходимой скорости для управления подачей руды и угля на дробилку и оптимизации пропускной способности. Лазерный датчик объемного расхода Bulkscan® LMS511 бесконтактным методом определяет объемный расход на ленточных конвейерах. Встроенное устройство определения центра тяжести увеличивает производительность транспортировки и определяет одностороннюю или неравномерную загрузку конвейера. Устройство контроля за движением ленты своевременно фиксирует перекос ленты, благодаря чему сокращается время простоя и снижаются затраты на ремонт ленты вследствие износа.