Контакт

Контроль положения крышки ковшовой печи при внепечной обработке стали

В зависимости от технологической операции цилиндры и двигатели поднимают или опускают крышку ковшовой печи. Безопасность выполнения некоторых процессов обеспечивается лишь при определенном положении крышки ковшовой печи. Абсолютный энкодер или энкодер с тросовым барабаном в комбинации с индуктивным датчиком приближения точно контролирует перемещение и положение крышки ковшовой печи. Датчики настолько прочны, что выдерживают высокие температуры, сильную вибрацию и удары о ковшовую печь.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями
    • Типоразмеры от M8 до M30
    • Большие расстояния срабатывания: от 2 до 40 мм
    • Класс защиты: IP68, IP69K
    • Диапазон температур: от –25 °C до +85 °C
    • На выбор, прочный или пригодный для использования в пищевой промышленности корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали
    • IO-Link и средство визуальной настройки
    • Стойкость к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам
    Точный, гибкий, универсальный
    • Абсолютный энкодер с высоким разрешением до 30 бит (AFM60) или до 18 бит (AFS60)
    • Торцевой фланец, сервофланец, глухой или сквозной полый вал
    • Интерфейсы: SSI, SSI + инкрементальный или SSI + Sin/Cos
    • Разрешение, смещение и другие параметры программируются (в зависимости от типа)
    • Способы подключения: штекер M12, M23 или кабель
    • Степень защиты: IP67 (корпус), IP65 (вал)
    • Рабочая температура: от –40 до +100 °C (в зависимости от типа)
    Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды
    • Типоразмеры от M8 до M30
    • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
    • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
    • Степень защиты: IP 68, IP 69K
    • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
    • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
    • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
    • Устойчивость к действию масел и смазочно-охлаждающих жидкостей, пригодность для установки вне помещений
Наверх