Контакт

Регистрация положения электрододержателей и электродов в ковшовой печи

Электрододержатели поднимают и опускают электроды в ковшовой печи. В ряде случаев положение электродов является решающим для прочих перемещений или временной синхронизации с последующими технологическими операциями, например перемещением ковша. Для надежной работы ковшовой печи и для оптимизации процесса внепечной обработки стали нужно знать точное положение электродов. Комбинация индуктивного датчика приближения и энкодера с тросовым барабаном позволяет регистрировать правильное положение электродов и их кронштейнов и передавать данную информацию дальше, чтобы оптимизировать протекание производственного процесса.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями
    • Типоразмеры от M8 до M30
    • Большие расстояния срабатывания: от 2 до 40 мм
    • Класс защиты: IP68, IP69K
    • Диапазон температур: от –25 °C до +85 °C
    • На выбор, прочный или пригодный для использования в пищевой промышленности корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали
    • IO-Link и средство визуальной настройки
    • Стойкость к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам
    Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды
    • Типоразмеры от M8 до M30
    • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
    • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
    • Степень защиты: IP 68, IP 69K
    • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
    • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
    • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
    • Устойчивость к действию масел и смазочно-охлаждающих жидкостей, пригодность для установки вне помещений
Наверх