Контакт

Контроль давления и температуры охлаждающей воды в вакуумном дегазаторе, вакуумно-кислородном дегазаторе

Определенные части вакуумного дегазатора и вакуумно-кислородного дегазатора должны охлаждаться соответствующим образом для того, чтобы гарантировать оптимальную работу оборудования. Достаточное давление и правильная температура на входе охлаждающей воды имеют решающее значение для всего процесса внепечной обработки стали. Терморезистивный датчик температуры обладает надежной конструкцией и состоит из высококачественных компонентов, и потому идеально подходит для выполнения этой задачи, обеспечивая долговременную стабильность, точность и линейность. Благодаря использованию точной и надежной технологии измерения, компактным размерам и возможности быстрой и легкой установки электронный передатчик давления оптимален для контроля давления в системе охлаждения.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Настоящий универсал
    • Диапазон измерения давления от 0–0,05 бар до 0–1000 бар
    • Относительный, абсолютный и положительный/отрицательный диапазон измерения
    • Наличие большого количества технологических соединений
    • Отсутствие механически подвижных деталей. Не подвержен износу, усталостной деформации и не требует технического обслуживания
    • Герметичная, приваренная по окружности мембрана из нержавеющей стали
    • Выходной сигнал 4–20 мА, 0–5 В или 0–10 В
    • Электрическое соединение M12 x 1, угловой штекер (DIN 175301-803 A) или кабельное подключение
    Надежное решение для измерения температуры
    • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
    • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
    • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
    • Варианты механического соединения и длины щупа
    • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
    • Кабельный ввод M16 x 1,5
Наверх