Контакт

Измерение расстояния для многократной перегрузки слябов в сфере логистики готовой продукции

При автоматизированной перегрузке готовых слябов подвесному оборудованию для правильного позиционирования захвата требуется точная информация о расстоянии до слябов. Корректные измерения гарантируют отсутствие повреждений при перегрузке материалов в сфере логистики готовой продукции. Датчик расстояния на средний диапазон DT50-2 Pro распознает наличие слябов и обеспечивает их правильное позиционирование. Автоматические захваты, краны и прочее подвесное оборудование также руководствуются информацией от датчиков расстояния на средний диапазон, что помогает избежать столкновений.

Наверх