Контакт

Мониторинг движения через HIPERFACE®

Автоматически управляемые транспортные средства (АУТС) с синхронными серводвигателями обычно имеют системы обратной связи двигателей для определения и регулирования направления движения и скорости. Например, для безопасной передачи сигналов от двигателя к сервоприводу используются варианты продуктов SKS/SKM36 или SRS/SRM50 с интерфейсом HIPERFACE®. Кроме того, Drive Monitor FX3-MOC, являющийся частью контроллера безопасности Flexi Soft, использует этот интерфейс для надёжного контроля движений транспортного средства.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Контроллер безопасности с программированием с помощью программного обеспечения
    • Контроллер безопасности с модульной аппаратной платформой
    • Сохранение конфигурации в системном разъеме
    • Надежное объединение систем управления в сеть с Flexi Line
    • Надежное последовательное подключение с Flexi Loop
    • Надежный контроль приводов
    • Надежный контроль аналоговых значений
    • Конфигурационное программное обеспечение Flexi Soft Designer, не требующее лицензирования
    Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением
    • Датчик системы обратной связи высокой производительности
    • 1 024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
    • Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
    • Интерфейс HIPERFACE®: программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
    • Вставной и конический вал с различными статорными муфтами
    • Автономное исполнение или интеграция в систему
    • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SRS50S/SRM50S...)
    • Соответствие RoHs
    Компактный корпус и высокое разрешение для стандартных применений
    • Система обратной связи стандартной производительности
    • 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
    • Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
    • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
    • Интерфейс HIPERFACE®
    • Два вида исполнения: автономное и интегрируемое в систему
    • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SKS36S/SKM36S-H...)
    • Соответствие RoHs
Наверх