Позиционирование захвата 3-осевого портального робота
Трехосевой портальный робот извлекает заготовку из поддона и позиционирует его в необходимое положение для сборки. Здесь требуется выполнять все движения с высокой степенью точности. Система обратной связи двигателей EKM36 с цифровым интерфейсом HIPERFACE-DSL® обладает разрешением для определения фактического положения до 20 бит на один оборот и точно позиционирует захват. Автоматическая синхронизация с тактом регулятора оптимизирует контур регулирования в приводе. Благодаря тому что связь с энкодером HIPERFACE DSL® устанавливается через кабель подключения двигателя, затраты на кабельную разводку снижаются на 50 %, а это очень эффективно при использовании подвижных осей.
Сотрудничество на равных
Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше