Измерение скорости транспортировки на делительно-поворотном столе
Для точного управления отдельными процессами поворотного автомата необходимо непрерывно контролировать скорость делительно-поворотного стола. Для этого непосредственно на приводном валу моментного двигателя делительно-поворотного стола монтируется система обратной связи двигателей SEK160, что устраняет необходимость установки передаточных элементов, таких как зубчатый ремень или соединительная муфта. Система SEK160 оснащена промышленным интерфейсом HIPERFACE® и совместима со всеми распространенными приводными системами.