Контакт

Линейное позиционирование на электрическом подвесном конвейере

Датчик измерения линейного положения OLM200 позволяет осуществлять высокоточное определение положения отдельных подвесок без проскальзывания. Он может рассчитывать положение подвесок со скоростью до 10 м в секунду по базовой линии штрихкода. Полный отказ от подвижных частей и прочный металлический корпус повышают эксплуатационную готовность и срок службы датчика. Имеется множество вариантов полевых шин, таких как PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI и RS-485.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Передовая техника позиционирования с поддержкой полевой шины
    • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
    • Скорость перемещения до 10 м/с
    • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
    • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
    • Вывод данных о позиции и скорости, а также предварительная сигнализация отказов через интерфейсы полевой шины
    • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C
Наверх