Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

iE17-S1
5311130
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейПускатели
      ОписаниеФорма пускателя защищает с помощью усилия пружины от простых манипуляций
      Тип корпусаПрямой
      Возможность включенияНеподвижный
      Мин. радиус двери≥ 175 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279222
      ECl@ss 6.227279222
      ECl@ss 7.027279222
      ECl@ss 8.027279222
      ECl@ss 8.127279222
      ECl@ss 9.027270612
      ECl@ss 10.027270612
      ECl@ss 11.027270612
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      UNSPSC 16.090131251501

    Технические чертежи

    iE17-S1
    Габаритный чертеж
Наверх