Контакт

RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

Преимущества

  • Небольшой размер делает возможным разнообразные варианты применения даже при небольшом пространстве для установки
  • Более быстрая и более выгодная установка благодаря возможности прямого подключения для триггерных датчиков
  • Низкие затраты на программирование в контроллере благодаря интеллектуальной логике процесса в устройстве
  • Простая настройка с помощью SOPAS ET или встроенного веб-сервера экономит время и затраты при вводе в эксплуатацию
  • Максимальная гибкость при программировании индивидуальных программных решений с помощью SICK AppSpace
  • Прочная конструкция обеспечивает надёжную эксплуатацию – даже в сложных промышленных условиях

Обзор

smALL-IN-ONE

RFU61x - самое маленькое устройство записи и считывания в своём классе на рынке. Оно оптимально подходит для приложений IoT непосредственно на заготовке или элементе. Таким образом, RFU61x дополняет семейство продуктов UHF от SICK, впервые обеспечивая непрерывную идентификацию по всей цепочке создания стоимости. Интерфейсы RFU61x позволяют напрямую подключать триггерный датчик, делая RFU61x самодостаточным, децентрализованным устройством. Благодаря интегрированной логике процесса данные могут обрабатываться непосредственно в RFU61x и передаваться в контроллер. Как и другие устройства RFU, RFU61x также может быть запрограммирован по индивидуальным требованиям через экосистему SICK AppSpace.

Краткий обзор
  • Чрезвычайно компактный дизайн
  • Расстояние считывания до 0,5 м
  • Возможность подключения для триггерных датчиков
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67

 

Преимущества

Полная прозрачность с семейством продуктов RFU

Впервые стала возможной последовательная идентификация, выходящая за рамки одной компании, с помощью единой технологии. RFU61x обеспечивает полную прозрачность в производственных и логистических процессах — от сборки компонентов до отгрузки конечного продукта. Основой решения является технология UHF RFID: приложения IIoT с диапазонами от 0 до 10 м, групповое обнаружение и нечувствительность к помеховым факторам, таким как свет, пыль или грязь. Кроме того, нет необходимости в прямой видимости носителя данных.

Последовательное решение по идентификации для производственных и логистических процессов

RFU61x дополняет ассортимент продуктов устройствами ближнего диапазона. Таким образом, впервые возможно универсальное решение UHF RFID для идентификации в диапазоне от 0 до 10 м.
Семейство RFU имеет единый интерфейс управления и параметризации. Удобное в использовании программное обеспечение обеспечивает простую и быструю установку, а также безошибочную работу.
SICK поддерживает проекты по планированию и проектированию станций чтения/записи и помогает в выборе подходящего транспондера. Всемирная сеть сервисных технических специалистов готова помочь вводу в эксплуатацию у заказчика.

Устройство радиочастотной идентификации RFU61x как часть решений для интеграции от SICK впервые позволяет реализовать полную прозрачность по всей цепочке создания стоимости — и все это с помощью одной технологии.

Интеллектуальная радиочастотная идентификация на минимальном пространстве

RFU61x — это самое маленькое RFID-устройство чтения/записи в своем роде, которое оптимально подходит для приложений IIoT для идентификации деталей или компонентов. Различные интерфейсы позволяют напрямую подключать триггерные датчики. Интеллектуальная обработка данных уже интегрирована в устройство. Это позволяет использовать RFU61x как автономное децентрализованное устройство.
RFU61x идеально подходит для использования в небольшом монтажном пространстве. Несмотря на свой компактный дизайн, он обеспечивает все преимущества технологии UHF.
Прямое подключение триггерного датчика обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию.
Интегрированная технологическая логика интеллектуально подготавливает считанные данные для всех целевых систем от контроллера до облака.

Компактный RFU61x идеально подходит для случаев применения в небольшом пространстве для установки. Срабатывание, чтение и запись, а также подготовка данных осуществляются датчиком самостоятельно.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Категория продукцииУстройство записи и считывания со встроенной антенной
    Диапазон частотUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    ВерсияShort Range
    Расстояние считывания≤ 0,5 m
    Вес313 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх