Контакт

RFID
RFID-антенны

Надёжная идентификация – в любой ситуации

Преимущества

  • Оптимально выровненная диаграмма направленности антенны предотвращает ошибочные считывания и, таким образом, обеспечивает высокую стабильность процесса
  • Надёжная работа благодаря прочной конструкции – даже в сложных промышленных условиях
  • Экономичное расширение диапазона обнаружения путём подключения нескольких внешних антенн к одному RFU63x
  • Большой диапазон температур окружающей среды обеспечивает надёжное использование даже в экстремальных погодных условиях
  • Всенаправленное считывание транспондеров благодаря круговой поляризации антенны

Обзор

Надёжная идентификация – в любой ситуации

Промышленные RFID антенны от SICK доступны для диапазонов частот HF и UHF. Различные конструкции предлагают подходящую антенну для любого случая применения и ситуации установки. Прочная конструкция была разработана специально для сложных условий эксплуатации в промышленности и использовании под открытым небом. В зависимости от антенны и транспондера могут быть достигнуты расстояния считывания до 300 мм (HF) или 10 м (UHF). Для управления антеннами могут использоваться устройства записи/считывания RFID-меток RFH630 (HF) и RFU63x (UHF) от SICK. RFU63x обеспечивает возможности подключения для нескольких антенн. В результате можно реализовать несколько точек считывания, а с помощью обнаружения транспондера решить сложные ситуации считывания с разных углов.

Краткий обзор
  • Расстояние считывания до 10 м для UHF антенн
  • Прочная конструкция в соответствии со степенью защиты IP67
  • Диапазоны температур окружающей среды от –40 °С до +70 °С
  • Встроенные светодиоды обратной связи
  • UHF антенны с круговой поляризацией

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон частотВЧ (13,56 МГц) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Версия

    Short Range

    Mid Range

    Long Range

    Вес400 g ... 3.000 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх