Считыватели кода на основе камеры
Lector63x

V2D632D-MXSXB0
1082397
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      ВариантБазовое устройство
      Оптический фокусРегулируемый фокус (вручную)
      ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
      Разрешение датчика1.600 px x 1.200 px
      ОсвещениеЗаказывается отдельно как принадлежность
      Вспомогательное оборудование для юстировкиЛазер, красный, 630 nm ... 680 nm
      Класс лазера1, соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением различий согласно «Laser Notice № 50» от 24 июня 2007 г. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Частота сканирования≤ 50 Hz, при разрешении 1,9 Мп
      Разрешение кода≥ 0,1 mm 1)
      Расстояние считывания50 mm ... 2.200 mm 1)
      ОбъективS-Mount
      ПримечаниеЗаказывается отдельно как принадлежность
      • 1) В зависимости от объектива, подробности см. на диаграмме зоны обзора.
    • Механика/электроника
      Вид подключения

      1 x M12, 17-контактный штекер (последовательный, CAN, входы/выходы, источник питания)

      1 x M12, 8-контактный разъем (Ethernet, 1 Гбит/с)

      1 x M8, 4-контактный разъем (USB)

      1 x M8, 4-контактный разъем (управление внешней подсветкой)

      Напряжение питания12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Потребляемая мощностьTyp. 10 W, ± 20 %
      Выходной ток≤ 100 mA
      КорпусАлюминиевое литье
      Материал переднего окна

      Пластик (заказывается отдельно как принадлежность)

      Стекло (заказывается отдельно как принадлежность)

      Тип защитыIP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
      ЭлектробезопасностьEN 60950-1 (2011-01)
      Вес+ 430 g, без объектива и соединительных кабелей
      Размеры (Д x Ш x В)108 mm x 63,1 mm x 45,8 mm 1)
      • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха для оптики.
    • Производительность
      Читаемые структуры кодовОдномерный код, Stacked, Двухмерный код, коды прямой маркировки, Текстовая маркировка
      Виды штрихкодаGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post
      Виды 2D-кодовData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-код
      Виды многоуровневых кодовPDF417
      Квалификация кодаСогласно ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004
      Шрифты OCR / OCVШрифты с возможностью обучения
    • Интерфейсы
      Ethernet✔ , TCP/IP
      ФункцияHost, AUX, FTP (передача изображений)
      Скорость передачи данных10/100/1000 Мбит/с
      PROFINET
      ФункцияPROFINET Single Port (встроенный), PROFINET Dual Port (опционально через внешний модуль промышленной сети CDF600-2)
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      EtherNet/IP™
      Скорость передачи данных10/100/1000 Мбит/с
      Последовательный✔ , RS-232, RS-422
      ФункцияHost, AUX
      Скорость передачи данных0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 кбод (RS-232)
      CAN
      ФункцияСеть датчиков SICK CSN на базе CAN (мастер/слейв, мультиплексер/сервер)
      Скорость передачи данных250 kbit/s ... 500 kbit/s
      PROFIBUS DP
      Тип интеграции в шинуВ качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600-2
      Цифровые входы4 («Датчик 1», «Датчик 2», 2 входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDB650/CDM420)
      Конфигурируемые входыВход энкодера, Внешний триггер
      Цифровые выходы6 (CDB650: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4», 2 внешних выхода через CMC600 или CDM420: «Результат 1», «Результат 2», 2 внешних выхода через CMC600 или кабель со свободным концом: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4»)
      Конфигурируемые выходыПодтверждение считывания, Внешнее управление подсветкой, свободно конфигурируемые условия вывода, «Device Ready»
      Тактирование сигналов считыванияЦифровые входы, свободно, Последовательный интерфейс, Ethernet, CAN, Автотактирование, Режим «Презентация»
      Оптическая индикация11 LEDs (5 индикаторов состояния, 5 светодиодных шкальных индикаторов, 1 зеленый светодиод обратной связи)
      Акустическая индикацияБипер (настраивается)
      Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
      Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
      Конфигурационное ПОSOPAS ET
      Карта памятиКарта памяти MicroSD (Flash-Card), макс. 32 ГБ, опция
      Сохранение и вызов данныхСохранение изображений и данных на карте памяти MicroSD и посредством внешнего протокола FTP
      Максимальная частота энкодера1 kHz
      Управление внешней подсветкойЧерез цифровой выход (триггер макс. 24 В) или внешний разъём для подсветки
    • Данные окружающей среды
      Электромагнитная совместимость (ЭМС)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      ВиброустойчивостьEN 60068-2-6:2008-02
      УдаропрочностьEN 60068-2-27:2009-05
      Диапазон рабочих температур0 °C ... +50 °C
      Температура хранения–20 °C ... +70 °C
      Допустимая относительная влажность воздуха90 %, без образования конденсата
    • Классификации
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Технические чертежи

    V2D632D-MXSXB0
    Габаритный чертеж
    V2D632D-MXSXB0
    Зона обзора
    V2D632D-MXSXB0
    Ассистент выбора Lector63x S-mount
    V2D632D-MXSXB0
    Покомпонентное изображение

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more