Описание | Анализатор с пневматическим эжектором |
Измеряемые величины | O2 |
Измеряемые параметры | O2 |
Принципы измерения | Датчик расхода из диоксида циркония |
|
Диапазоны измерения | | O2 | 0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-% |
|
Сертифицированные диапазоны измерения | | O2 | 0 ... 21 Vol.-% |
|
Время настройки | | | ≤ 20 s Со стандартным устройством отбора газа, длина = 1 м |
|
Дрейф нулевой точки | | | ≤ 0,2 Vol.-%: между интервалами технического обслуживания |
|
Дрейф базовой точки | | | ≤ 0,2 Vol.-%: между интервалами технического обслуживания |
|
Рабочая температура | | Зонд из нержавеющей стали | 0 °C ... +700 °C | Зонд из инконеля | 0 °C ... +950 °C | Керамический зонд | 0 °C ... +1.400 °C |
|
Рабочее давление | | | 700 hPa ... 1.100 hPa |
|
Влажность газа | | | Без образования конденсата |
|
Температура окружающей среды | | | –20 °C ... +55 °C |
|
Температура хранения | | | –40 °C ... +85 °C |
|
Соответствие | Допуск для установок, требующих разрешения 2001/80/ЕС (13. BImSchV) 2000/76/ЕС (17. BImSchV) 27. BImSchV EN 14181 |
Электробезопасность | CE |
Класс защиты | | | IP65 / NEMA 4x |
|
Аналоговые выходы | 1 Выходы: 0/4 ... 20 mA, 800 Ω 0 ... 10 V Беспотенциальный; возможность расширения дополнительным модулем ввода/вывода |
Цифровые выходы | 4 Релейные контакты: 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W Опция |
Цифровые входы | 4 Входы: + 24 V Опция |
|
Ввод | Функциональные клавиши Клавиши со стрелками |
Управление | Управление с помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры |
Размеры (Ш x В x Г) | | | См. габаритные чертежи |
|
Вес | | | 27 kg Со стандартным устройством отбора газа, длина = 1 м | С дополнительным нагревателем устройства отбора газа | 4 kg ... 6 kg |
|
Материал, соприкасающийся со средой | Нержавеющая сталь 1.4571 |
Источник питания | | Напряжение | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | Частота | 48 ... 62 Hz | Потребляемая мощность | ≤ 250 VA |
|
Вспомогательные материалы | | Сжатый воздух | 4 ... 6 бар; размер частиц не более 1 мкм; содержание масла не более 0,1 мг/м³; точка росы под давлением –30 °C |
|
Корректирующие функции | Автоматическая поверка и юстировка по атмосферному воздуху |
Встроенные компоненты | Насос для анализируемого газа |