Беспробоотборные газоанализаторы
ZIRKOR200

Инновации уже в ячейках

Преимущества

  • Очень высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря измерительной ячейке с экстремально большим сроком службы
  • Высокая надежность благодаря инновационной защите измерительной ячейки – даже в агрессивных или восстановительных условиях
  • Снижение отказов анализатора благодаря внутреннему самоконтролю
  • Отсутствует необходимость в ручной юстировке
  • Быстрое измерение вблизи процесс сжигания для своевременного управления
  • Допущен к применению для контроля выбросов
  • Простое использование анализатора – даже удаленно
  • Высокая безопасность благодаря выдающейся концепция безопасности

Обзор

Инновации уже в ячейках

Газовой анализатор ZIRKOR200 от компании SICK представляет собой очень прочный и надёжный датчик измерения содержания кислорода для малых и больших установок для сжигания. ZIRKOR200 отличается особой измерительной ячейкой с длительным сроком службы. Применяемая для этого технология LongLife повышает устойчивость измерительной ячейки, в особенности в агрессивных и восстановительных условиях. Встроенный контроль измерительной ячейки и полностью автоматическая юстировка значительно сокращают затраты на техническое обслуживание. С помощью приложения удалённого управления ZIRKOR возможен простой и быстрый беспроводной доступ к анализатору. ZIRKOR200 представляет собой простой и не требующий трудоёмкого обслуживания датчик измерения содержания кислорода для оптимизации процесса сжигания. Кроме того, благодаря его испытаниям на соответствие техническим условиям в соответствии с EN 15267, он также подходит для контроля выбросов.

Краткий обзор
  • Измерительная ячейка с экстремально большим сроком службы благодаря инновационным механизмам защиты
  • Самоконтроль измерительной ячейки
  • Полностью автоматическое юстировочное устройство встроено в блок управления
  • В наличии имеется версия для высоких температур
  • Приложение дистанционного управления ZIRKOR Remote-App для удаленного доступа к анализатору
  • Очень короткое время отклика
  • Сертифицировано в соответствии с EN 15267
  • Взрывозащищенное исполнение для ATEX/IECEx, зона 1 и зона 21

Принадлежности

Запасные части

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Блок анализатора ZIRKOR200, стандартное исполнение

    Блок анализатора ZIRKOR200, стандартное исполнение

    Измеряемые величиныO2
    Измеряемые параметрыO2
    Принципы измеренияДатчик из диоксида циркония
    Диапазоны измерения
    0 ... 25 Vol.-%
    Сертифицированные диапазоны измерения
    O20 ... 25 Vol.-%
    Время настройки
    5 s
    В зависимости от расхода измеряемого газа
    Точность
    ± 0,5 %
    Измеряемого значения или 0,02 объемных % O2, причем действует более высокое значение
    Рабочая температура
    Измерительный зонд≤ +600 °C
    Измерительное копье с охлаждающей защитной трубкой ≤ +1.600 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Максимальное колебание давления: ± 50 гПа
    Скорость потока газа
    ≤ 50 m/s
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +80 °C
    Соответствие

    EN 15267

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30-е федеральное постановление о защите окружающей среды от вредного воздействия, BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    SIL
    Класс надежностиSIL 2 (IEC 61508)
    Систематическая пригодностьSC 2 (IEC 61508)
    Тип устройстваType B
    Режим работыНизкая требуемая скорость
    Системная архитектураОценка 1oo1
    ПримечаниеОпция
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Глубина погружения
    Измерительный зонд≤ 3.682 mm
    Измерительное копье с охлаждающей защитной трубкой ≤ 1.000 mm
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571
    МатериалНержавеющая сталь 1.4571
    Опции

    Охлаждающая защитная трубка

    Долговечная ячейка

    Долговечная ячейка²

  • Блок анализатора ZIRKOR200, взрывобезопасное исполнение Ех

    Блок анализатора ZIRKOR200, взрывобезопасное исполнение Ех

    Измеряемые величиныO2
    Измеряемые параметрыO2
    Принципы измеренияДатчик из диоксида циркония
    Диапазоны измерения
    0 ... 25 Vol.-%
    Сертифицированные диапазоны измерения
    O20 ... 25 Vol.-%
    Время настройки
    5 s
    В зависимости от расхода измеряемого газа
    Точность
    ± 0,5 %
    Измеряемого значения или 0,02 объемных % O2, причем действует более высокое значение
    Рабочая температура
    Измерительное копье ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Измерительное копье ZIRKOR200 Ex-G с охлаждающей защитной трубкой≤ +1.400 °C
    Измерительное копье ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Максимальное колебание давления: ± 50 гПа
    Скорость потока газа
    ≤ 50 m/s
    Температура окружающей среды
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Соответствие

    EN 15267

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30-е федеральное постановление о защите окружающей среды от вредного воздействия, BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    SIL
    Класс надежностиSIL 2 (IEC 61508)
    Систематическая пригодностьSC 2 (IEC 61508)
    Тип устройстваType B
    Режим работыНизкая требуемая скорость
    Системная архитектураОценка 1oo1
    ПримечаниеОпция
    Допуск по взрывобезопасности
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Глубина погружения
    Измерительное копье ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Измерительное копье ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571
    МатериалНержавеющая сталь 1.4571
    Опции

    Охлаждающая защитная трубка (не у копья ZIRKOR200 Ex-D)

    Долговечная ячейка (у копья ZIRKOR200 Ex-D уже имеется)

    Долговечная ячейка²

  • Устройство управления ZIRKOR200, стандартное исполнение

    Устройство управления ZIRKOR200, стандартное исполнение

    Температура окружающей среды
    Исполнение с инструментальным воздухом–20 °C ... +55 °C
    Исполнение с насосом+20 °C ... +50 °C
    Корпус из стеклопластика с защитным фронтальным стеклом с нагревателем–40 °C ... +55 °C
    Температура хранения
    –40 °C ... +80 °C
    СоответствиеEN 15267
    SIL
    Класс надежностиSIL 2 (IEC 61508)
    Систематическая пригодностьSC 2 (IEC 61508)
    Тип устройстваType B
    Режим работыНизкая требуемая скорость
    Системная архитектураОценка 1oo1
    ПримечаниеОпция
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    Корпус из листовой сталиIP66
    Корпус из нержавеющей сталиIP66
    Корпус из стеклопластикаIP66
    19''-корпус для монтажа в стойкуIP20
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы1 Вход:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Без гальванической развязки
    Цифровые выходы5 Релейные контакты
    Цифровые входы2 Релейные контакты:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Тип интеграции в шинуRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Индикация
    Светодиоды состояния «Тревога», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    Управление

    С помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры

    Через оконечное устройство на платформе Android с приложением ZIRKOR Remote

    Исполнение

    Корпус из листовой стали

    Корпус из нержавеющей стали

    Корпус из стеклопластика

    19''-модуль

    Размеры (Ш x В x Г)
    Корпус из листовой стали300 mm x 440 mm x 240 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Корпус из нержавеющей стали300 mm x 400 mm x 240 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Корпус из стеклопластика510 mm x 600 mm x 310 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    19''-модуль483 mm x 177 mm x 400 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    Корпус из листовой стали17 kg ... 19 kg
    Корпус из нержавеющей стали17 kg ... 19 kg
    Корпус из стеклопластика19 kg ... 27 kg
    19''-модуль10 kg ... 11 kg
    Источник питания
    Напряжение104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Потребляемая мощность≤ 400 VA
    Рекомендуемый входной предохранитель10 A
    Опции

    Полу- и полностью автоматическая регулировка (1 или 2-х точечная регулировка)

    Долговечная ячейка

    Долговечная ячейка²

    Исполнение с эжектором и насосом

  • Устройство управления ZIRKOR200, исполнение Ex-G

    Устройство управления ZIRKOR200, исполнение Ex-G

    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    Температура хранения
    –40 °C ... +80 °C
    СоответствиеEN 15267
    SIL
    Класс надежностиSIL 2 (IEC 61508)
    Систематическая пригодностьSC 2 (IEC 61508)
    Тип устройстваType B
    Режим работыНизкая требуемая скорость
    Системная архитектураОценка 1oo1
    ПримечаниеОпция
    Допуск по взрывобезопасности
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы1 Вход:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Без гальванической развязки
    Цифровые выходы5 Релейные контакты
    Цифровые входы2 Релейные контакты:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Тип интеграции в шинуRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Индикация
    Светодиоды состояния «Тревога», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    Управление

    С помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры

    Через оконечное устройство на платформе Android с приложением ZIRKOR Remote

    ИсполнениеГерметично закрытый корпус
    Размеры (Ш x В x Г)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    32 kg
    Источник питания
    Напряжение104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Потребляемая мощность≤ 400 VA
    Рекомендуемый входной предохранитель10 A
  • Блок пневматики ZIRKOR200 Ex-G

    Блок пневматики ZIRKOR200 Ex-G

    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вспомогательные материалы
    Поверочный газ150 l/h ... 180 l/h
    Воздух КИПиА30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 бар; размер частиц макс. 1 мкм; содержание частиц макс. 1 мг/м³; содержание масла макс. 0,1 мг/м³; точка росы под давлением макс. –40 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки