Беспробоотборные газоанализаторы
ZIRKOR100

Простое измерение содержания кислорода

Преимущества

  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря измерительной ячейке с длительным сроком службы
  • Снижение отказов анализатора посредством самоконтроля
  • Быстрое измерение вблизи процесса сгорания для своевременного управления
  • Простота использования анализатора - даже удалённо

Обзор

Простое измерение содержания кислорода

Газоанализатор ZIRKOR100 от компании SICK представляет собой очень прочный и надёжный датчик измерение содержания кислорода для небольших установок для сжигания. Он отличается прочной измерительной ячейкой с функцией диагностики. Благодаря этому значительно снижаются затраты на техническое обслуживание. С помощью приложения удалённого управления ZIRKOR возможен простой и быстрый беспроводной доступ к анализатору.

Таким образом, несложное измерение содержания кислорода ZIRKOR100 снимает нагрузку с пользователя оборудования и предоставляет ему возможность сконцентрироваться на других важных задачах.

Краткий обзор
  • Длительный срок службы измерительной ячейки благодаря высококачественному изготовлению
  • Самоконтроль измерительной ячейки
  • В наличии имеется версия для высоких температур
  • Приложение удалённого управления ZIRKOR для удалённого доступа к анализатору
  • Очень короткое время отклика

Принадлежности

Запасные части

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Блок анализатора ZIRKOR100

    Блок анализатора ZIRKOR100

    Измеряемые величиныO2
    Принципы измеренияДатчик из диоксида циркония
    Диапазоны измерения
    O20 ... 25 %
    Время настройки
    5 s
    В зависимости от расхода измеряемого газа
    Точность
    ± 0,5 %
    Измеряемого значения или 0,02 объемных % O2, причем действует более высокое значение
    Рабочая температура
    Измерительный зонд≤ +400 °C
    Измерительное копье с охлаждающей защитной трубкой ≤ +1.400 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Максимальное колебание давления: ± 50 гПа
    Скорость потока газа
    ≤ 50 m/s
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +80 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP20
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Глубина погружения
    Измерительный зонд≤ 500 mm
    Измерительное копье с охлаждающей защитной трубкой ≤ 1.000 mm
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571
    МатериалНержавеющая сталь 1.4571
    ОпцииОхлаждающая защитная трубка
  • Устройство управления ZIRKOR100

    Устройство управления ZIRKOR100

    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    Температура хранения
    –40 °C ... +80 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Цифровые выходы2 Выходы:
    Опционально возможны 4 выхода
    Индикация
    Светодиоды состояния «Тревога», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    Управление

    С помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры

    Через оконечное устройство на платформе Android с приложением ZIRKOR Remote

    ИсполнениеКорпус из листовой стали
    Размеры (Ш x В x Г)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    17 kg ... 19 kg
    Источник питания
    Напряжение104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 350 VA
    Рекомендуемый входной предохранитель10 A
    ОпцииДва сигнала тревоги при предельных значениях кислорода (мин./макс. значение)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки