Беспробоотборные газоанализаторы
GM901

Измерение СО для контроля выбросов и управления процессом

Преимущества

  • Выдача результатов измерения в реальном времени благодаря измерению без отбора пробы
  • Быстрая, простая установка и ввод в эксплуатацию
  • Простое удобное управление
  • Экономичность, так как требования к обслуживанию минимальны

Обзор

Измерение СО для контроля выбросов и управления процессом

Газоанализатор GM901 выпускается в исполнениях «Cross-duct» и «Зондовая версия». Таким образом он подходит для широкого спектра применения – в том числе для решения сложных задач, например, при высокой запыленности, повышенном давлении, критических профилях потока или высокой концентрации измеряемого газа.

Краткий обзор
  • Репрезентативное измерение вдоль всего диаметра канала
  • Управление через блок оценки данных
  • Короткое время отклика
  • Возможность проверки с помощью газонаполненной кюветы; или тестовым газом при наличии газопроницаемого зонда

Принадлежности

Запасные части

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система GM901 Cross-Duct

    Система GM901 Cross-Duct

    ОписаниеИсполнение Cross-Duct
    Измеряемые величиныCO
    Принципы измеренияКорреляция газового фильтра
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Из расчета измерительного участка длиной 1 м
    Время настройки
    5 s ... 360 s
    Точность
    ± 5 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    СоответствиеTÜV-испытание опытного образца
    ЭлектробезопасностьCE
    Монтаж

    Монтажный фланец, DN125, PN6

    Монтажный фланец, ANSI, 5″

    Контрольные функцииРучной тест опорной точки с помощью газонаполненной кюветы
  • Система GM901 измерительный зонд

    Система GM901 измерительный зонд

    ОписаниеИсполнение измерительного зонда
    Измеряемые величиныCO
    Принципы измеренияКорреляция газового фильтра
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 250 ppm / 0 ... 10.000 ppm
    Из расчета измерительного участка длиной 1 м
    Время настройки
    5 s ... 360 s
    Точность
    ± 5 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    Соответствие

    TÜV-испытание опытного образца

    U.S. EPA

    ЭлектробезопасностьCE
    Монтаж

    Одна монтажная точка на газоходе

    Монтажный фланец, DN125, PN6

    Монтажный фланец, ANSI, 5″

    Контрольные функцииРучной тест опорной точки с помощью газонаполненной кюветы
  • Приемопередающий блок

    Приемопередающий блок

    ОписаниеАнализаторный модуль измерительной системы
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    150 mm x 331 mm x 304 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    6 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока управления
  • Передатчик

    Передатчик

    ОписаниеПередатчик измерительной системы Cross-Duct
    Дистанция измерения
    Исполнение Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Рабочая температура
    ≤ +250 °C
    С расширенной калибровкой≤ +430 °C
    Рабочее давление
    ≤ 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    150 mm x 168 mm x 241 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    3 kg
    Включая блок продувочного воздуха
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока управления
  • Приёмник

    Приёмник

    ОписаниеПриёмник измерительной системы Cross-Duct
    Дистанция измерения
    Исполнение Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Рабочая температура
    ≤ +250 °C
    С расширенной калибровкой≤ +430 °C
    Рабочее давление
    ≤ 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    150 mm x 168 mm x 241 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    3 kg
    Включая блок продувочного воздуха
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока управления
  • Открытый измерительный зонд (GMP)

    Открытый измерительный зонд (GMP)

    ОписаниеИзмерительный зонд открытой конструкции со встроенной системой направления продувочного воздуха
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +250 °C
    С расширенной калибровкой≤ +430 °C
    Рабочее давление
    –60 hPa ... 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    Концентрация пыли
    ≤ 3 g/m³
    Относительно длины измерительного участка 1 м, в зависимости от приложения
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Размеры (Ш x В x Г)
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока управления
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Встроенные компоненты

    Датчик потока для контроля продувочного воздуха

    Температурный датчик PT1000

    Датчик давления

  • Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    ОписаниеИзмерительный зонд с газопроницаемым фильтрующим элементом для калибровки с помощью поверочного газа
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +220 °C
    Рабочее давление
    –120 hPa ... 200 hPa
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    Концентрация пыли
    ≤ 30 g/m³
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539, Керамика, PTFE
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 150 VA
    Вспомогательные газовые подключения
    Поверочный газРезьбовое соединение с зажимным кольцом 1/4″
    Встроенные компоненты

    Температурный датчик PT1000

    Датчик давления

    Обогрев оптических поверхностей

  • Устройство управления GM901; корпус из листовой стали

    Устройство управления GM901; корпус из листовой стали

    ОписаниеУстройство управления служит в качестве пользовательского интерфейса, обрабатывает и выдаёт данные, а также выполняет функции управления и контроля
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы1 Вход:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Цифровые выходы2 Релейные контакты:
    150 V AC, 1 A, 60 VA / 125 V DC, 1 A, 30 W
    Цифровые входы1 Вход:
    5 V, 2 mA
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуRS-485
    CAN-шина
    ФункцияВнутренняя системная шина
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Светодиоды состояния: «Operation», «Service», «Warning», «Malfunction»
    Ввод

    Клавиши со стрелками

    Функциональные клавиши

    ИсполнениеКорпус из листовой стали
    Размеры (Ш x В x Г)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    4,3 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 50 VA
  • Соединительное устройство

    Соединительное устройство

    ОписаниеДля удлинения внутреннего соединения CAN-шины кабелем заказчика
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    3 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Встроенные компонентыВстроенный блок питания 24 В для энергоснабжения приемопередатчика
  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки