Беспробоотборные газоанализаторы
GM35

Эффективный контроль процессов горения и сушильных установок

Преимущества

  • Динамическое измерение влажности непосредственно внутри процесса
  • Выдача реальных опорных значений влажности
  • Точнейшие результаты благодаря измерению без отбора проб
  • Возможность измерения быстрых или кратковременных параметров процесса
  • Репрезентативное измерение благодаря выбору подходящих версий Cross-Duct и с измерительным зондом

Обзор

Эффективный контроль процессов горения и сушильных установок

Одновременные или одиночные измерения: газоанализатор GM35 измеряет CO2, H2O и CO или N2O, а также температуру и давление – и делает это надежно, быстро и экономично. Будучи устройством типа in-situ, GM35 анализирует эти компоненты газа без отбора пробы непосредственно в канале, через который проходит газ. Надежность, точность и быстрый отклик GM35 дают решающие преимущества в плане эффективности регулирующих контуров во всех процессах выработки CO и CO2.

Краткий обзор
  • Динамическая коррекция влажности
  • Быстрое измерение непосредственно внутри процесса без отбора проб
  • Одновременное определение до трех компонентов газа, температуры и давления
  • Отбор пробы и подготовка газа не требуется
  • Можно приобрести газопроницаемый измерительный зонд
  • Встроенные функции самодиагностики и контроля

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система GM35

    Система GM35

    ОписаниеБеспробоотборный газоанализатор для контроля вредных выбросов и технологических измерений
    Измеряемые величиныCO, CO2, H2O
    Измеряемые параметрыCO, CO2, H2O
    Принципы измеренияКорреляция газового фильтра, корреляция интерференционного фильтра
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Диапазоны измерения относятся к 1 м участка измерения
    Диапазоны измерения зависят от сценария применения и исполнения устройства
    Сертифицированные диапазоны измерения
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Варианты конструктивного исполнения Cross-Duct и GMP прошли квалификационные испытания
    Дрейф нулевой точки
    ± 2 %: относительно конечного значения диапазона измерения
    Дрейф базовой точки
    ± 2 %: в интервале между мероприятиями по техобслуживанию (6 месяцев), относительно конечного значения диапазона измерения
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +50 °C
    Изменение температуры макс. ±10 °C/ч
    Температура хранения
    –40 °C ... +55 °C
    Влажность окружающей среды
    ≤ 96 %
    Относительная влажность; без образования конденсата
    СоответствиеEN 15267 (MCERTS)
    ЭлектробезопасностьCE
    Исполнение

    Исполнение Cross-Duct

    Исполнение измерительного зонда

    Монтаж

    Монтажный фланец, DN125, PN6

    Монтажный фланец, ANSI, 5″

    Контрольные функцииАвтоматический контрольный цикл для нулевой и базовой точек
    ОпцииУстройство управления SCU (только для взрывобезопасных зон)
  • Приемопередающий блок

    Приемопередающий блок

    ОписаниеАнализаторный модуль измерительной системы
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66 / NEMA 4x
    Размеры (Ш x В x Г)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    29 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота48 ... 62 Hz
    Потребляемая мощность≤ 350 VA
  • Открытый измерительный зонд (GMP)

    Открытый измерительный зонд (GMP)

    ОписаниеИзмерительный зонд открытой конструкции со встроенной системой направления продувочного воздуха
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +430 °C
    Рабочее давление
    –60 hPa ... 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Концентрация пыли
    ≤ 3 g/m³
    Относительно длины измерительного участка 1 м, в зависимости от приложения
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539
    Источник питания
    НапряжениеПитание от приёмопередатчика
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Встроенные компоненты

    Датчик давления

    Температурный датчик PT1000

    Датчик потока для контроля продувочного воздуха

  • Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    ОписаниеИзмерительный зонд с газопроницаемым фильтрующим элементом для калибровки с помощью поверочного газа
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +430 °C
    Рабочее давление
    –120 hPa ... 200 hPa
    Концентрация пыли
    ≤ 30 g/m³
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539, Керамика, PTFE
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 150 VA
    Вспомогательные газовые подключения
    Поверочный газРезьбовое соединение с зажимным кольцом 1/4″
    Встроенные компоненты

    Датчик давления

    Температурный датчик PT1000

    Обогрев оптических поверхностей

  • Блок отражателя (исполнение Cross-Duct)

    Блок отражателя (исполнение Cross-Duct)

    ОписаниеОтражатель с полым триплексным рефлектором
    Рабочая температура
    ≤ +500 °C
    Рабочее давление
    –60 hPa ... 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Концентрация пыли
    ≤ 3 g/m³
    Относительно длины измерительного участка 1 м, в зависимости от приложения
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    8,5 kg
  • Устройство управления AWE; корпус из листовой стали

    Устройство управления AWE; корпус из листовой стали

    ОписаниеУстройство управления служит в качестве пользовательского интерфейса, обрабатывает и выдаёт данные, а также выполняет функции управления и контроля
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Аналоговые выходы3 Выходы:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы1 Вход:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Цифровые выходы3 Релейные контакты:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    С готовой настройкой на сигнализацию неисправностей, обслуживание и контроль функций
    Цифровые входы3 Входы:
    24 V
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    CAN-шина
    ФункцияВнутренняя системная шина
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Светодиоды состояния: «Operation», «Service», «Warning», «Malfunction»
    Ввод

    Клавиши со стрелками

    Функциональные клавиши

    УправлениеУправление с помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
    ИсполнениеКорпус из листовой стали
    Размеры (Ш x В x Г)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    4,7 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 50 VA
  • Устройство управления AWE; литой металлический корпус

    Устройство управления AWE; литой металлический корпус

    ОписаниеУстройство управления служит в качестве пользовательского интерфейса, обрабатывает и выдаёт данные, а также выполняет функции управления и контроля
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP67
    Аналоговые выходы3 Выходы:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы1 Вход:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Цифровые выходы3 Релейные контакты:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    С готовой настройкой на сигнализацию неисправностей, обслуживание и контроль функций
    Цифровые входы3 Входы:
    24 V
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    CAN-шина
    ФункцияВнутренняя системная шина
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Светодиоды состояния: «Operation», «Service», «Warning», «Malfunction»
    Ввод

    Клавиши со стрелками

    Функциональные клавиши

    УправлениеУправление с помощью ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
    ИсполнениеКорпус из литого металла
    Размеры (Ш x В x Г)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    8,6 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 50 VA
  • Соединительное устройство

    Соединительное устройство

    ОписаниеДля удлинения внутреннего соединения CAN-шины кабелем заказчика
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    3 kg
  • Насадка для продувочного воздуха

    Насадка для продувочного воздуха

    ОписаниеФланцевая насадка с соединениями для шланга продувочного воздуха, датчика температуры и давления
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    9,6 kg
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Электрические разъемы

    Вакуумное реле давления, установка продувочного воздуха

    Температурный датчик PT1000

    Датчик давления

    Встроенные компоненты

    Датчик потока для контроля продувочного воздуха

    Датчик давления

  • Датчик давления и температуры (исполнение Cross-Duct)

    Датчик давления и температуры (исполнение Cross-Duct)

    ОписаниеДатчик давления и температуры с монтажным фланцем DN40 / PN40
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +500 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Глубина погружения
    Температурный датчик PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    МатериалНержавеющая сталь 1.4571, Сталь ST37
    Комплект поставки

    Соединительный кабель для датчика температуры, 5 м

    Соединительный шланг для датчика давления, 5 м

    Крышка фланца, вкл. уплотнение и болты

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки