Беспробоотборные газоанализаторы
GM32

Прямое и быстрое измерение параметров агрессивных газов — в т. ч. во взрывоопасных зонах

Преимущества

  • Достоверные результаты в режиме реального времени без изменения состава газа
  • Возможность регистрации кратковременных колебаний параметров
  • Репрезентативное измерение благодаря наличию вариантов исполнения Cross-Duct или с измерительным зондом
  • Быстрое обслуживание на месте благодаря модульной конструкции
  • Длинные межсервисные интервалы
  • Выгодный беспробоотборный газоанализатор — в т. ч. во взрывозащищенном исполнении
  • Низкие расходы на монтаж и эксплуатацию, не требуются поверочные газы
  • Полный контроль вредных выбросов в производстве крафт-целлюлозы путём непрерывного измерения компонентов TRS, а также SO2, NO, NH3

Обзор

Прямое и быстрое измерение параметров агрессивных газов — в т. ч. во взрывоопасных зонах

Беспробоотборный газоанализатор GM32 предназначен для измерения параметров SO2, NO, NO2 и NH3, а также компонентов TRS в процессе производства крафт-целлюлозы, в т. ч. давления и температуры в газовых каналах. Быстро, просто и без отбора и транспортировки газов. Благодаря этому управляющие системы работают с действительными значениями параметров, получаемыми в режиме реального времени. Функция самоконтроля обеспечивает необходимую достоверность результатов и своевременно предупреждает о сбоях. Для измерений вредных выбросов SO2 и NO газоанализатор GM32 сертифицирован по европейскому стандарту EN 15267-3. Также имеется взрывозащищенное исполнение с широким набором функций безопасности и продуманной системотехникой: GM32 TRS-PE (PE = Pulp Emission) для измерения компонентов TRS в производстве крафт-целлюлозы.

Краткий обзор
  • Быстрое прямое измерение без отбора проб
  • Без необходимости в отборе, транспортировке и обработке газа
  • До восьми одновременно измеряемых величин, плюс рабочая температура и давление
  • Метода анализа DOAS и CDE
  • Отдельные независимые друг от друга области измерения при стабильной точности
  • Автоматическая функция самоконтроля (QAL3) без необходимости в поверочных газах
  • Герметичное и устойчивое к давлению исполнение для взрывоопасных зон 1 и 2

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система GM32; стандартное и взрывозащищенное исполнение

    Система GM32; стандартное и взрывозащищенное исполнение

    ОписаниеБеспробоотборный газоанализатор для контроля вредных выбросов и технологических измерений
    Измеряемые величиныNO, NO2, NH3, SO2
    Измеряемые параметрыNO, SO2
    Принципы измеренияДифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия (DOAS)
    Диапазоны измерения
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Диапазоны измерения относятся к 1 м участка измерения
    Диапазоны измерения зависят от сценария применения и исполнения устройства
    Сертифицированные диапазоны измерения
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    При активной длине пути измерения 1,86 м (Cross-Duct), 1,25 м (открытый измерительный зонд) или 1 м (открытый измерительный зонд, LowNO2)
    Газопроницаемый измерительный зонд (GPP) не относится к сертифицированным по стандартам TÜV
    Время настройки
    Открытый измерительный зонд (GMP)≥ 5 s
    Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)≥ 120 s
    Исполнение Cross-Duct≥ 5 s
    Время настройки параметрируется
    Точность
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    В отношении самого малого диапазона измерения
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +55 °C
    Изменение температуры макс. ±10 °C/ч
    Температура хранения
    –20 °C ... +55 °C
    Изменение температуры макс. ±10 °C/ч
    Влажность окружающей среды
    ≤ 95 %
    Относительная влажность; без образования конденсата
    Соответствие

    Допуск для установок, требующих разрешения

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Допуск по взрывобезопасности
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ЭлектробезопасностьCE
    Монтаж

    Монтажный фланец, DN125, PN6

    Монтажный фланец, ANSI, 5″

    Контрольные функции

    Внутренний контроль нулевой точки

    Контрольный цикл для нулевой и опорной точек согласно QAL3

    Опции

    Устройство управления SCU (только для взрывобезопасных зон)

    Многодиапазонная калибровка (дополнительный диапазон измерения для одного компонента)

    Расширенный диапазон температур до 550 °C – 650 °C

    LowNO2

  • Приемопередатчик; стандартное исполнение

    Приемопередатчик; стандартное исполнение

    ОписаниеАнализаторный модуль измерительной системы
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65 / IP69K
    УправлениеЧерез встроенное устройство управления
    Размеры (Ш x В x Г)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    20 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока подключения
    Потребляемая мощность≤ 36 W
  • Приемопередатчик; взрывозащищенное исполнение

    Приемопередатчик; взрывозащищенное исполнение

    ОписаниеАнализаторный модуль измерительной системы
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65 / IP69K
    УправлениеЧерез встроенное устройство управления
    Размеры (Ш x В x Г)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    20 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    НапряжениеПитание от блока подключения
    Потребляемая мощность≤ 36 W
  • Открытый измерительный зонд (GMP)

    Открытый измерительный зонд (GMP)

    ОписаниеИзмерительный зонд открытой конструкции со встроенной системой направления продувочного воздуха
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +550 °C
    Рабочее давление
    –60 hPa ... 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Концентрация пыли
    ≤ 3 g/m³
    Относительно длины измерительного участка 1 м, в зависимости от приложения
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539
    Источник питания
    НапряжениеПитание от приёмопередатчика
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Встроенные компоненты

    Датчик потока для контроля продувочного воздуха

    Датчик давления (кроме взрывозащищенного исполнения)

    Температурный датчик PT1000 (кроме взрывозащищенного исполнения)

  • Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    Газопроницаемый измерительный зонд (GPP)

    ОписаниеИзмерительный зонд с газопроницаемым фильтрующим элементом для калибровки с помощью поверочного газа
    Дистанция измерения
    См. габаритные чертежи
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    С керамическим фильтром≤ +430 °C
    Кратковременно (макс. 30 мин) до 550 °C. При температуре выше 430 °C гарантировать достоверность вывода измеряемых величин невозможно.
    Измерение NH3 с керамическим фильтром+300 °C ... +430 °C
    Кратковременно (макс. 30 мин) до 550 °C. При температуре выше 430 °C гарантировать достоверность вывода измеряемых величин невозможно.
    С тефлоновым фильтром≤ +200 °C
    Рабочее давление
    –120 hPa ... 200 hPa
    Концентрация пыли
    ≤ 30 g/m³
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    См. габаритные чертежи
    Материал, соприкасающийся со средойНержавеющая сталь 1.4571, Нержавеющая сталь 1.4539, Керамика, PTFE
    Источник питания
    Напряжение115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 150 VA
    Вспомогательные газовые подключения
    Поверочный газРезьбовое соединение с зажимным кольцом 1/4″
    Встроенные компоненты

    Датчик давления

    Температурный датчик PT1000

    Обогрев оптических поверхностей

  • Блок отражателя (исполнение Cross-Duct)

    Блок отражателя (исполнение Cross-Duct)

    ОписаниеОтражатель с триплексным рефлектором
    Дистанция измерения
    Исполнение Cross-Duct0,25 m ... 12 m
    Расстояние фланец/фланец минус 2 × длина фланца
    Рабочая температура
    ≤ +550 °C
    Исполнение для более высоких температур — по запросу
    Рабочее давление
    –60 hPa ... 30 hPa
    В зависимости от установки продувочного воздуха
    Концентрация пыли
    ≤ 3 g/m³
    Относительно длины измерительного участка 1 м, в зависимости от приложения
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65 / IP69K
    Размеры (Ш x В x Г)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    8,5 kg
  • Блок подключения; стандартное исполнение

    Блок подключения; стандартное исполнение

    ОписаниеПредназначен для подключения источника питания и кабелей передачи данных / сигналов в месте установки
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65 / IP69K
    Аналоговые выходы2 Выходы:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    На модуль, возможность расширения до восьми выходов
    Аналоговые входы2 Входы:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Цифровые выходы4 Выходы:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Цифровые входы4 Входы:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    На модуль, возможность расширения до восьми входов
    Modbus✔ , ✔
    Тип интеграции в шинуTCP
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    CAN-шина
    ФункцияВнутренняя системная шина
    Ethernet
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Размеры (Ш x В x Г)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    16 kg
    Источник питания
    Напряжение100 V AC ... 250 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 260 VA
  • Блок подключения; взрывозащищенное исполнение

    Блок подключения; взрывозащищенное исполнение

    ОписаниеПредназначен для подключения источника питания и кабелей передачи данных / сигналов в месте установки
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65 / IP69K
    Аналоговые выходы2 Выходы:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    На модуль, возможность расширения до восьми выходов
    Аналоговые входы2 Входы:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Цифровые выходы4 Выходы:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Цифровые входы4 Входы:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    На модуль, возможность расширения до восьми входов
    Modbus✔ , ✔
    Тип интеграции в шинуTCP
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    CAN-шина
    ФункцияВнутренняя системная шина
    Ethernet
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Размеры (Ш x В x Г)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    16 kg
    Источник питания
    Напряжение100 V AC ... 230 V AC, ± 10 %
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 260 VA
  • Насадка для продувочного воздуха; приемопередатчик

    Насадка для продувочного воздуха; приемопередатчик

    ОписаниеФланцевая насадка с соединениями для шланга продувочного воздуха, датчика температуры и давления
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    9,6 kg
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Электрические разъемы

    Вакуумное реле давления, установка продувочного воздуха

    Температурный датчик PT1000

    Датчик давления

    Встроенные компоненты

    Датчик потока для контроля продувочного воздуха

    Датчик давления

  • Насадка для продувочного воздуха; отражатель

    Насадка для продувочного воздуха; отражатель

    ОписаниеФланцевая насадка с соединениями для шланга продувочного воздуха и контроля продувочного воздуха
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    9,6 kg
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздухПатрубок шланга 40 мм
    Электрические разъемыВакуумное реле давления, установка продувочного воздуха
    Встроенные компонентыДатчик потока для контроля продувочного воздуха
  • Датчик давления и температуры (исполнение Cross-Duct)

    Датчик давления и температуры (исполнение Cross-Duct)

    ОписаниеДатчик давления и температуры с монтажным фланцем DN40 / PN40
    Точность
    Датчик давления1 %
    Датчик температуры1 %
    Рабочая температура
    ≤ +500 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Глубина погружения
    Температурный датчик PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    МатериалНержавеющая сталь 1.4571, Сталь ST37
    Комплект поставки

    Соединительный кабель для датчика температуры, 5 м

    Соединительный шланг для датчика давления, 5 м

    Крышка фланца, вкл. уплотнение и болты

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки