Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

FX3-EBX300002
2068728
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейСоединительные модули
      ОписаниеРаспределительная коробка системы обратной связи двигателя: возможность подключения для одного шифратора / одной системы обратной связи двигателя. Соединение с модулями управления перемещениями FX3-MOC: розетка, D-Sub HD, 15-контактная. Разъем для дополнительной распределительной коробки системы обратной связи двигателя: розетка, D-Sub, 9-контактная.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027243092
      ECl@ss 5.1.427243092
      ECl@ss 6.027249204
      ECl@ss 6.227249204
      ECl@ss 7.027249204
      ECl@ss 8.027249204
      ECl@ss 8.127249204
      ECl@ss 9.027243192
      ECl@ss 10.027243192
      ECl@ss 11.027243192
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC000474
      UNSPSC 16.090132151705

    Технические чертежи

    FX3-EBX300002
    Схема контактов
    FX3-EBX300002
    Схема контактов
    FX3-EBX300002
    Схема контактов
Наверх