- Главная
- Портфолио продуктов
- Щелевые датчики
- Щелевые датчики
- WFM
- WFM36-28P521S03
- Главная
- Портфолио продуктов
- Щелевые датчики
- Щелевые датчики
- WFM
- WFM36-28P521S03
Щелевые датчики
WFM
-
Технические характеристики
-
Загрузки
-
Сценарии применения
-
Видео
-
Обслуживание и поддержка
-
Таможенные данные
-
- Характеристики
Принцип действия Принцип оптического обнаружения Размеры (Ш x В x Г) 67,5 mm x 60,8 mm x 45,5 mm Форма корпуса (выход света) Вилочная форма Ширина щели 36 mm Глубина щели 28 mm Минимальный размер детектируемого объекта (MDO) 3,5 mm ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ Светодиод, красный Настройка Отсутствует
- Механика/электроника
Напряжение питания 10 V DC ... 30 V DC 1) Остаточная пульсация < 10 % 2) Потребление тока < 20 mA 3) Частота переключения 4 kHz 4) Оценка 125 µs 5) Стабильность времени отклика ± 15 µs Переключающий выход PNP Дискретный выход (напряжение) PNP: HIGH = UV– ≤ 1,5/LOW = 0 В
NPN: HIGH = ок. UV/LOW ≤ 1,5 В
Тип переключения ТЕМНО Выходной ток Iмакс. 100 mA Время инициализации 140 ms Вид подключения Кабель с разъемом MOLEX, 4-конт., 2 m Диаметр провода Ø 4 mm Класс защиты III 6) Схемы защиты Uв-подключения с защитой от переполюсовки
Выход Q с защитой от короткого замыкания
Подавление импульсных помех
Тип защиты IP67 Вес Ок. 80 g ... 190 g 7) Материал корпуса Пластик - 1) Предельные значения, с защитой от переполюсовки. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
- 2) Не допускается превышение или занижение допуска Uv.
- 3) Без нагрузки.
- 4) При соотношении светло/темно 1:1.
- 5) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
- 6) Расчетное напряжение постоянного тока 50 В.
- 7) В зависимости от ширины щели.
- Данные окружающей среды
Диапазон температур при работе –10 °C ... +60 °C 1) Диапазон температур при хранении –40 °C ... +80 °C Нечувствительность ко внешним источникам света ≤ 10.000 lx Устойчивость к сотрясениям Согласно EN 60068-2-27 № файла UL NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 - 1) Запрещается деформировать кабель ниже 0 °C.
- Классификации
ECl@ss 5.0 27270909 ECl@ss 5.1.4 27270909 ECl@ss 6.0 27270909 ECl@ss 6.2 27270909 ECl@ss 7.0 27270909 ECl@ss 8.0 27270909 ECl@ss 8.1 27270909 ECl@ss 9.0 27270909 ECl@ss 10.0 27270909 ECl@ss 11.0 27270909 ETIM 5.0 EC002720 ETIM 6.0 EC002720 ETIM 7.0 EC002720 ETIM 8.0 EC002720 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-