Щелевые датчики
WF

WF50-40B41CA00
6058598
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Принцип действияПринцип оптического обнаружения
      Размеры (Ш x В x Г)10 mm x 80 mm x 57 mm
      Форма корпуса (выход света)Вилочная форма
      Ширина щели50 mm
      Глубина щели42 mm
      Минимальный размер детектируемого объекта (MDO)0,2 mm
      Обнаружение этикеток
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯСИД, инфракрасный, Инфракрасный свет
      Длина волны850 nm
      Настройка

      Кнопка настройки (Настройка, чувствительность, срабатывание при наличии/отсутствии света, блокировка кнопок)

      Кабель (динамическое обучение)

      Метод настройки

      1-точечное обучение

      2-точечная настройка

      Динамическое обучение

      Функция выходного сигнала«СВЕТЛО/ТЕМНО» устанавливается клавишей
    • Механика/электроника
      Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC 1)
      Остаточная пульсация< 10 % 2)
      Потребление тока20 mA 3)
      Частота переключения15 kHz 4)
      Оценка46 µs 5)
      Стабильность времени отклика± 20 µs
      Неустойчивость17 µs
      Переключающий выходДвухтактный режим: PNP/NPN
      Дискретный выход (напряжение)Двухтактный режим: PNP/NPN Высокий = UV - < 2 В / Низкий: ≤ 2 В
      Тип переключенияСВЕТЛО/ТЕМНО
      Выходной ток Iмакс.100 mA
      Вход, настройка (ET)

      Teach: U > 5 V ... < UV

      Run: U < 4 V

      Время инициализации40 ms
      Временная задержкаSwitch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default)
      Вид подключенияРазъем M8, 4-конт.
      Класс защитыIII 6)
      Схемы защиты

      Uв-подключения с защитой от переполюсовки

      Выход Q с защитой от короткого замыкания

      Подавление импульсных помех

      Тип защитыIP65
      ВесОк. 36 g ... 160 g 7)
      Материал корпусаМеталл, Алюминий
      • 1) Предельные значения, с защитой от переполюсовки. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
      • 2) Не допускается превышение или занижение допуска Uv.
      • 3) Без нагрузки.
      • 4) При соотношении светло/темно 1:1.
      • 5) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
      • 6) Расчетное напряжение постоянного тока 50 В.
      • 7) В зависимости от ширины щели.
    • Интерфейс связи
      IO-Link
      VendorID26
      DeviceID HEX8000AE
      DeviceID DEC8388782
      Время цикла2,3 ms
      Структура технологических данных А

      Бит 0 = дискретный сигнал QL1

      Бит 1 = дискретный сигнал QL2

      Бит 2 = не используется

      Бит 3 = проводится Teach

      Бит 4 ... 15 = пустой

      Структура технологических данных В

      Бит 0 = дискретный сигнал QL1

      Бит 1 = сигнал тревоги качества процесса

      Бит 2 = не используется

      Бит 3 = проводится Teach

      Бит 4 ... 15 = пустой

      Структура технологических данных С

      Бит 0 = дискретный сигнал QL1

      Бит 1 = дискретный сигнал QL2

      Бит 2 = не используется

      Бит 3 = проводится Teach

      Бит 4 ... 5 = пустой

      Бит 6 ... 15 = измеряемое значение

      Структура технологических данных D

      Бит 0 = дискретный сигнал QL1

      Бит 1 = сигнал тревоги качества процесса

      Бит 2 = не используется

      Бит 3 = проводится Teach

      Бит 4 ... 5 = пустой

      Бит 6 ... 15 = измеряемое значение

    • Данные окружающей среды
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +60 °C 1)
      Диапазон температур при хранении–30 °C ... +80 °C
      Нечувствительность ко внешним источникам света≤ 10.000 lx
      Устойчивость к сотрясениямСогласно EN 60068-2-27
      № файла ULNRKH.E191603
      • 1) Запрещается деформировать кабель ниже 0 °C.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270909
      ECl@ss 5.1.427270909
      ECl@ss 6.027270909
      ECl@ss 6.227270909
      ECl@ss 7.027270909
      ECl@ss 8.027270909
      ECl@ss 8.127270909
      ECl@ss 9.027270909
      ECl@ss 10.027270909
      ECl@ss 11.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Технические чертежи

    WF50-40B41CA00
    Габаритный чертеж
    WF50-40B41CA00
    Варианты настройки Настройка: обучение с помощью кнопки обучения (WFxx-B41Cxx)
    WF50-40B41CA00
    Схема соединений Cd-273