Обзор
Специалист по высокоскоростным приложениям
Вилочные датчики WFnext используются при распознавании этикеток, товарных знаков или в детекторах подачи сдвоенных листов и обнаружении отверстий, краёв и различных объектов. Благодаря конструктивному принципу, что передатчик и приёмник интегрированы в одном корпусе, юстировка не требуется. Необходимо лишь выбрать фиксированную ширину от 2 до 120 мм и соответствующую глубину – 40, 60 или 95 мм вилки, установить датчик — и готово. Благодаря очень короткому времени отклика и большому разрешению вилочные датчики WFnext от компании SICK обнаруживают даже мелкие, плоские объекты и движущиеся с высокой скоростью.
Краткий обзор
- Инфракрасный излучаемый свет
- Простая и точная настройка порога переключения через IO-link, с помощью кнопки обучения или клавиш «плюс» и «минус»
- Малое время отклика: 100 мкс
- Устройство переключения выходного сигнала PNP и NPN
- Срабатывание при наличии/отсутствии света, настраивается
- Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65
- Интеллектуальный датчик со встроенным интерфейсом IO-Link