WFE

Просто выдающийся универсал

Благодаря возможностям настройки, прочному корпусу и большому выбору значений ширины вилки вилочный фотоэлектрический датчик WFE подходит для многих случаев применения: от позиционирования деталей кузова и простого контроля уровня мелких деталей в контейнерах до обнаружения игл шприцев.

Выбор изделия

WFM36

Датчик с двойной вилкой от SICK — универсальное решение для позиционирования челночных устройств

Двойная вилка WFM36 — это индивидуальное решение, которое используется во внутренней логистике для позиционирования челночных устройств в стеллажах. В качестве ответа на большое разнообразие систем на рынке компания SICK предлагает адаптировать размеры корпуса к вашим требованиям.

WFM36

WFL

Обнаружение очень маленьких и прозрачных деталей, а также точное позиционирование

С помощью высокоточного лазерного луча вилочные датчики WFL распознают как очень маленькие, так и прозрачные объекты. Эти датчики впечатляют коротким временем отклика, очень высоким разрешением и, следовательно, высокой точностью позиционирования. Их специализация — распознавание очень маленьких объектов, таких как иголки или проволока.

Выбор изделия
WFE
WFM36
WFL

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Фильтровать по:

170 результатов:

Результаты 1 - 8 из 170

Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 30 mm, 95 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 30 mm, 42 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 30 mm, 59 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 50 mm, 42 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 80 mm, 42 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 80 mm, 59 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 50 mm, 59 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас
Щелевые датчики
WF
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: СИД, инфракрасный
  • Ширина/глубина вилки: 50 mm, 95 mm
  • Минимальный размер детектируемого объекта (MDO): 0,2 mm
  • Переключающий выход: Двухтактный режим: PNP/NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Детали типа подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Частота переключения: 15 kHz
  • Оценка: 46 µs
Детали
Сравнить сейчас

Результаты 1 - 8 из 170

Один датчик — много преимуществ

Излучатель и приёмник в одном корпусе. Один датчик — много преимуществ.

В вилочных датчиках излучатель и приёмник объединены в одном корпусе, что исключает необходимость в трудоёмком выравнивании. Излучатель и приёмник идеально выровнены относительно друг друга. Это обеспечивает высокую надёжность процесса. Кроме того, вилочные отражательные фотоэлектрические датчики невосприимчивы к внешнему освещению. Благодаря объединению излучателя и приёмника в одном корпусе вилочные датчики быстро и просто устанавливаются и сразу же готовы к использованию. Отдельные принадлежности для монтажа не требуются, электрическое подключение ограничивается одним устройством. Большой выбор разных размеров вилки, простой монтаж и очень высокая надёжность процесса — это лишь некоторые преимущества вилочных датчиков от SICK. Типичным случаем применения является распознавание этикеток и объектов самых разных размеров и с самыми разными характеристиками.
Вилочные датчики объединяют однопроходную систему в одном корпусе. Это полностью исключает трудоёмкое выравнивание излучателя и приёмника.
В отличие от классических приёмопередатчиков, в которых излучатель и приёмник установлены в разных корпусах, монтаж вилочных датчиков сводится к одному устройству.
Благодаря многочисленным размерам вилки вилочные датчики покрывают практически весь спектр возможных задач.

Однопроходные системы, объединённые в вилочной конструкции: быстрый и простой монтаж, а также идеально подобранные излучатели и приёмники для высокой надёжности процесса обнаружения этикеток и объектов.

Обнаружение объекта

Распознавание объектов — простое, быстрое и точное решение

Вилочные датчики для распознавания объектов от SICK могут использоваться в многочисленных случаях применения. Наряду с простым распознавание присутствия объектов для управления процессом вилочные отражательные фотоэлектрические датчики используются в том числе и для следующих задач: подсчёт объектов, обнаружение ранее определённых уровней заполнения, регистрация определённой высоты объектов или отсутствующих компонентов на деталях, а также распознавание отверстий и выемок. Вилочные датчики от SICK оснащены разными источниками света (инфракрасный светодиод, красный светодиод или лазер). Благодаря разной ширине вилки датчики подходят для объектов разного размера и для разных монтажных пространств, а значит и для многочисленных случаев применения.
Обнаружение объектов в высокоскоростных системах с помощью быстрого WF.

Обнаружение очень маленьких и прозрачных деталей, а также точное позиционирование благодаря высокоточному лазерному свету датчика WFL.

Plug and play: WFM и WFE сразу же готовы к работе — без обучения.

В обширном ассортименте вилочных датчиков SICK найдётся подходящее решение для быстрого или точного обнаружения многочисленных объектов: маленьких и больших, прозрачных и полупрозрачных.