Обзор
Гигиеничное решение
Измерительные преобразователи давления PHT с установленными заподлицо мембранами из нержавеющей стали и большим количеством гигиеничных технологических соединений прекрасно подходят для сфер применения с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Будь то возможность использования при высоких температурах рабочей среды, стойкость к материалам, вызывающим коррозию, или конструкция без мертвых зон с гигиеничными технологическими соединениями — датчик PHT подкупает своими превосходными функциональными возможностями, подтвержденными сертификатами EHEDG и 3-A.
Краткий обзор
- Надежная и точная технология измерения давления
- Установленная заподлицо герметичная мембрана из нержавеющей стали с шероховатостью Ra < 0,4 мкм
- Детали, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4435, корпус — из нержавеющей стали 1.4571
- Подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
- Поставляется большое количество гигиеничных технологических соединений
- Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты до IP 68
- Также поставляется с корпусом в полевом исполнении со степенью защиты IP 67