Датчики давления
PFT

Гибкое решение

Преимущества

  • Надежность и высокая точность измерительной техники
  • Широкая область применения
  • Благодаря отсутствию механически подвижных деталей он не подвержен износу, усталостной деформации и не требует технического обслуживания
  • Простая и, следовательно, экономичная установка
  • Оптимальное решение для индивидуальных требований благодаря обширным возможностям конфигурации

Обзор

Гибкое решение

Электронный измерительный преобразователь давления PFT служит для точного измерения давления в жидкостях и газах. Это устройство отличается высококачественной измерительной техникой и предназначено для решения задач, требующих особо точных измерений, в промышленной сфере. Варианты исполнения с расширенным температурным диапазоном, повышенной точностью измерений или установленной заподлицо мембраной открывают дополнительные возможности применения. Благодаря обширным возможностям конфигурации датчик PFT прекрасно адаптируется в соответствии с требованиями заказчика.

Краткий обзор
  • Диапазон измерения от 0–100 мбар до 0–600 бар
  • Относительный, абсолютный и положительный/отрицательный диапазон измерения
  • Также с установленной заподлицо мембраной
  • Температура рабочей среды до 150 °C (опция)
  • Большое количество типовых технологических соединений
  • Повышенная защита от сотрясений и вибрации
  • Точность 0,5 % или 0,25 %
  • Выходной сигнал 4–20 мА, 0–5 В или 0–10 В
  • Возможность коррекции нулевой точки и интервала
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1, угловой штекер (DIN 175301-803 A) или кабельное подключение

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип устройстваИзмерительный преобразователь давления
    Диапазоны измерения
    Относительное давлениеОт 0 ... 0,1 бар до 0 ... 600 бар
    Абсолютное давлениеОт 0 ... 0,25 бар до 0 ... 25 бар
    Вакуум и положительный/отрицательный диапазоны измеренияОт –1 ... 0 бар до –1 ... +30 бар
    Единица измерения давленияБар, МПа, psi и кг/см2
    Точность

    ≤ ± 0,5 % интервала

    ≤ ± 0,25 % интервала

    Выходной сигналАналоговый
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1, угловой штекер, подключение к линии
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки