Обзор
Что может быть лучше
Измерительный преобразователь давления PET позиционируется как OEM-продукт для использования при производстве промышленного оборудования и в машиностроении. Благодаря наличию широкого выбора диапазонов измерения, технологических соединений, выходных сигналов и электрических подключений преобразователь давления PET подходит для использования в самых разных сферах применения, например, в гидравлических системах, для насосов и компрессоров и т. д.
Компактные размеры преобразователя позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.
При разработке преобразователя PET особое значение придавалось прочности и обеспечению высокого качества продукта. Так, преобразователь PET имеет приваренную по окружности мембрану из стойкой к коррозии нержавеющей стали и поэтому прекрасно подходит для большого количества самых разных измеряемых материалов.
Производство, рассчитанное на большие партии, позволяет найти оптимальное соотношение цены и эффективности даже для индивидуальных решений.
Краткий обзор
- Диапазоны измерения от 0–6 бар до 0–600 бар
- Возможность поставки различных выходных сигналов и электрических разъемов
- Доступны типовые технологические соединения
- Высокая устойчивость к перегрузке. Для выбранных технологических соединений имеется устройство подавления скачков давления (по запросу).
- Герметичная, приваренная по окружности мембрана из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты до IP 67 (с круглым штекерным соединителем M12 x 1)