Датчики давления
PBT

PBT-RB010SGESS0AMA0Z
6050035
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      СредаЖидкая, газообразная
      Тип давления:Относительное давление
      Единица измерения давленияbar
      Диапазон измерения0 bar ... 10 bar
      Рабочая температура0 °C ... +80 °C
      Выходной сигнал4 мА ... 20 мА, 2-проводной
      ОсобенностиБез
    • Механика/электроника
      Технические подключенияG ½ B согласно EN 837
      Материалы, соприкасающиеся со средой

      Напорное соединение: нержавеющая сталь 316L

      Датчик давления: нержавеющая сталь 316L (от 0–10 бар отн. нержавеющая сталь 13-8 PH)

      Внутренняя передаваемая жидкостьСиликоновое масло (только для диапазонов измерения < 0–10 бар и ≤ 0–25 бар абс.)
      Канальное отверстиеStandard
      Материал корпусаНержавеющая сталь
      Вид подключенияКруглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
      Напряжение питания

      8–30 В DC при выходном сигнале 4–20 мА и 0–5 В

      14–30 В DC при выходном сигнале 0–10 В

      8 V DC ... 30 V DC 1)

      Потребление тока

      Сигнальный ток (макс. 25 мА) для токового выхода

      Макс. 8 мА для выходного сигнала по напряжению

      Электробезопасность

      Защита от перенапряжения: 32 В DC, 36 В DC при 4–20 мА

      Устойчивость к короткому замыканию: QA относительно M

      Защита от инверсии полярности: L+ относительно M

      Класс защиты: III

      Напряжение развязки500 V DC
      Соответствие требованиям ЕСДиректива ЕС по оборудованию, работающему под давлением: 2014/68/ЕС, Директива ЕС по электромагнитной совместимости: 2014/30/EU, EN 61326-2-3
      Вес датчикаОк. 80 g
      УплотнениеБез уплотнения
      Тип защитыIP67
      Класс защиты III
      Эталонные условияЭталонные условия: согласно IEC 61298-1
      Средняя наработка до отказа815 лет
      • 1) Питание измерительного преобразователя давления должно осуществляться посредством электрического контура с ограничителем энергии согласно разд. 9.3. стандарта UL/EN/IEC 601010-1 или LPS согласно стандарту UL/EN/IEC 60950-1, или Class 2 согласно стандарту UL 1310/UL1585 (NEC или CEC). Источник питания должен подходить для эксплуатации на высоте выше 2000 м, если измерительный преобразователь давления будет использоваться на этой высоте.
    • Производительность
      Нелинейность≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2
      Точность≤ ± 1 % интервала
      Точность согласования нулевого сигнала≤ 0,5 % интервала (станд.), ≤ 0,8 % интервала (макс.) (при нелинейности 0,5 %)
      Гистерезис≤ 0,16 % интервала
      Неповторяемость результатов измерений≤ 0,1 % интервала
      Время переходного процесса< 4 ms
      Шум сигнала≤ 0,3 % интервала
      Долговременный дрейф/стабильность за год работы≤ 0,1 % интервала согласно IEC 61298-2
      Диапазон номинальных температур0 °C ... +80 °C
      Срок службыМинимум 100 млн нагрузочных циклов
    • Данные окружающей среды
      Температура окружающей среды0 °C ... +80 °C
      Температура хранения–40 °C ... +70 °C
      Относительная влажность воздуха45 % ... 75 %
      Устойчивость к сотрясениям500 g согласно IEC 60068-2-27 (механические удары)
      Устойчивость к вибрации

      10 g согласно IEC 60068-2-6 (вибрации при резонансе)

      20 g опционально

    • Классификации
      ECl@ss 5.027200614
      ECl@ss 5.1.427200614
      ECl@ss 6.027200614
      ECl@ss 6.227200614
      ECl@ss 7.027200614
      ECl@ss 8.027200614
      ECl@ss 8.127200614
      ECl@ss 9.027200614
      ECl@ss 10.027200614
      ECl@ss 11.027200614
      ETIM 5.0EC011478
      ETIM 6.0EC011478
      ETIM 7.0EC011478
      ETIM 8.0EC011478
      UNSPSC 16.090141112410

    Технические чертежи

    PBT-RB010SGESS0AMA0Z
    Габаритный чертеж G ½ B согласно EN 837
    PBT-RB010SGESS0AMA0Z
    Габаритный чертеж Корпус с круглым штекерным соединителем M12 x 1, IP67
    PBT-RB010SGESS0AMA0Z
    Вид подключения