0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0,5 В ... 4,5 В, 3-проводный
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0,6 bar
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 psi ... 200 psi
≤ ± 1 % интервала
¼'' NPT
0 °C ... +100 °C
Без уплотнения
1 В ... 5 В, 3-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 250 bar
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0–10 В, 3-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 60 bar
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
FPM/FKM
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 0,5 % интервала
G ¼ B согласно EN 837
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0–10 В, 3-проводной
Вывод провода, 2 м, IP 67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0–10 В, 3-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % интервала
G ½ B согласно EN 837
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % интервала
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
0–5 В, 3-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 2,5 bar
≤ ± 0,5 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0–5 В, 3-проводной
Вывод провода, 5 м, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 0,5 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0–5 В, 3-проводной
Вывод провода, 5 м, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 250 bar
≤ ± 0,5 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0–10 В, 3-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
14 V DC 30 V DC
0 psi ... 15 psi
≤ ± 0,5 % интервала
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
0–10 В, 3-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
14 V DC 30 V DC
0 psi ... 3.000 psi
≤ ± 1 % интервала
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 kg/cm² ... 0 kg/cm²
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 kg/cm² ... 600 kg/cm²
≤ ± 1 % интервала
G ½ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 MPa ... 0,25 MPa
≤ ± 1 % интервала
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 2,5 bar
≤ ± 1 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0–5 В, 3-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
0–5 В, 3-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 16 bar
≤ ± 1 % интервала
¼ NPT внутренняя
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
0–10 В, 3-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % интервала
¼ NPT внутренняя
0 °C ... +80 °C
Без уплотнения
0–10 В, 3-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % интервала
M20 x 1,5
0 °C ... +80 °C
Медь
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % интервала
G ¼ A согласно DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 мА ... 20 мА, 2-проводной
Угловой штекер согласно DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC